Présentation générale de l’article technique
Plateformes de moteurs d’éclairage intelligents pour les applications des sciences de la vie
C’est le bruit indépendant de la puissance, et non la puissance de crête, qui détermine la qualité des données de fluorescence.
Les instruments de fluorescence sont poussés vers un débit plus élevé : champs de vision plus larges, vitesses de balayage plus rapides, densité de données par image plus élevée. Chaque amélioration exige davantage de puissance d’excitation, mais l’augmentation de la puissance met en évidence un problème plus profond : le bruit et l’instabilité du faisceau, qui varient en fonction du réglage de puissance. Lorsque le bruit du DPSS dépasse une fenêtre de fonctionnement étroite ou que des artefacts de speckle altèrent la sortie d’une fibre de 50 μm, le gain de débit est annulé par la dégradation des données.
Ce livre blanc présente la plateforme de moteur optique configurable FUSIONultra de Novanta — prenant en charge l’excitation multiligne (jusqu’à 4 longueurs d’onde, 1 W par ligne dans une fibre de 50 μm), une modulation inférieure à la microseconde (< 50 ns de temps de montée sur les lignes à diode, < 200 ns sur le DPSS), une plage dynamique de trois décades avec un bruit indépendant de la puissance grâce à l’atténuateur optique variable GEMultra+, et une fonction intégrée de suppression du speckle qui maintient le contraste du speckle en dessous de 10 %.
Points clés à retenir :
- Pourquoi le bruit indépendant de la puissance — et non la puissance optique de crête — limite la qualité des données sur toute la plage dynamique d’un instrument de fluorescence
- Comment l’atténuateur optique variable GEMultra+ maintient un bruit constant de 2 mW à 1 000 mW, contrairement aux sources DPSS conventionnelles
- Quand une modulation inférieure à la microseconde améliore considérablement le débit dans les workflows de séquençage, de cytométrie et de super-résolution
- Ce qu’offre ULTRALOQ™ : un couplage stable de la fibre dans des cœurs aussi petits que 50 μm, y compris des géométries inhabituelles (octogonales, rectangulaires)
- Un exemple concret de configuration à 4 couleurs (405/488/561/638 nm) avec les temps de montée mesurés, les profils de bruit et les données de contraste de speckle
Téléchargez le livre blanc complet pour obtenir les profils de bruit mesurés sur toute la plage dynamique, les données de temps de montée pour les lignes laser à diode et DPSS, ainsi que les résultats de contraste de speckle à la sortie de la fibre de 50 μm — un cadre d’évaluation que vous pouvez appliquer à n’importe quel moteur lumineux multiligne, et pas seulement à celui de Novanta.