Precision Manufacturing

Article

Éléments essentiels pour la fabrication additive par laser

Conception des éléments pour une fabrication additive par laser évolutive

Un guide pratique pour garantir une qualité reproductible, la stabilité des procédés et une mise à l’échelle efficace dans les environnements de fabrication additive par laser.

La fabrication additive par laser offre d’énormes opportunités, mais sa réussite dépend de la maîtrise des interactions entre les matériaux, l’apport d’énergie et le contrôle du système.
Ce Livre numérique fournit aux ingénieurs des équipementiers et aux responsables d’exploitation les informations nécessaires pour :

Améliorer la cohérence des pièces fabriquées tout au long des cycles de production
Réduire les défauts et le gaspillage de matière
Passer du prototypage à une production à grande échelle

Téléchargez le Livre numérique pour découvrir les cadres d’ingénierie et les stratégies au niveau du système qui sous-tendent la fabrication additive au laser haute performance.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.