Precision Manufacturing

Solutions médicales

Microscopie

Les systèmes de microscopie avancés combinent des techniques d’imagerie confocale et un balayage tramé de haute précision pour générer des images tridimensionnelles détaillées d’échantillons biologiques et de matériaux techniques. Ces technologies sont essentielles à des applications telles que l’imagerie par fluorescence et la topographie de surface en 3D, où la fidélité de l’image et la précision des mesures sont cruciales.

Pour une imagerie microscopique haute performance

Les systèmes de microscopie modernes doivent permettre de capturer les détails structurels les plus fins tout en garantissant des performances reproductibles tout au long de longues sessions d’imagerie et sur plusieurs instruments. La microscopie confocale et les techniques connexes reposent sur un positionnement précis du faisceau et un balayage raster stable afin de reconstruire avec précision des images en 2D et en 3D à haute résolution.

Prise en charge de la microscopie confocale et de la microscopie à fluorescence

La microscopie confocale utilise un balayage par trame point par point et un filtrage spatial pour éliminer la lumière floue, ce qui permet un sectionnement optique à fort contraste et une reconstruction tridimensionnelle des échantillons biologiques. L’imagerie par fluorescence renforce encore les exigences imposées au système, nécessitant un contrôle précis du balayage afin de préserver l’intégrité du signal et la précision spatiale.

Numérisation de précision pour la topographie des surfaces en 3D

Les systèmes de microscopie utilisés pour la topographie de surface en 3D doivent générer des représentations précises et sans distorsion des caractéristiques de surface, avec une résolution à l’échelle micro et nanométrique. Ces applications exigent une linéarité et une répétabilité exceptionnelles du balayage afin de garantir que les dimensions mesurées reflètent fidèlement la géométrie réelle de la surface.

Conçu pour l'intégration dans des plateformes de microscopie avancées

Les instruments de microscopie doivent intégrer des lasers, des scanners, des composants optiques et des systèmes de commande au sein de plates-formes stables et reproductibles, capables d’offrir des performances constantes d’un appareil à l’autre et dans le temps. L’alignement optique, la stabilité thermique et la précision mécanique jouent tous un rôle dans le maintien de la fidélité de l’image tout au long du cycle de vie de l’instrument.

Les plateformes de microscopie imposent des exigences extrêmement strictes en matière de vitesse de balayage, de précision de positionnement, de linéarité et de qualité optique. Nos solutions de photonique et de balayage sont conçues pour accompagner les équipementiers qui développent des systèmes de microscopie haute performance nécessitant une imagerie constante et de haute fidélité, tant au niveau des instruments
et dans le temps.

Technologies d’imagerie microscopique

Les avantages des technologies d’imagerie microscopique sont les suivants :

High-speed raster scanning

Balayage tramé à grande vitesse

Permet une acquisition rapide des images et l’imagerie volumétrique.

Accurate bean icon

Précision et linéarité exceptionnelles

Permet une imagerie sans distorsion et des mesures fiables.

Novanta 48 Series 8-10 watt CO2 laser

Qualité d’image reproductible

Permet des comparaisons pertinentes entre différents instruments et dans le temps.

Optical performance stability

Stabilité des performances optiques

Préserve le contraste et la résolution dans les applications de microscopie exigeantes.

Produits associés

Soutien au développement de plateformes de microscopie par les équipementiers

À mesure que les techniques de microscopie continuent de progresser, les équipementiers ont besoin de technologies de balayage et d’optique offrant une imagerie constante et haute fidélité sur l’ensemble de leurs gammes de produits et tout au long de leur durée de vie opérationnelle. Une qualité d’image reproductible est essentielle pour garantir des mesures précises, des comparaisons fiables et des conclusions scientifiques solides.

Nous intervenons au niveau des sous-systèmes pour soutenir les efforts de développement des équipementiers, en aidant à aligner les technologies de balayage galvo, l’optique de précision et les composants de contrôle du faisceau sur les exigences de performance des plateformes de microscopie de nouvelle génération.