Precision Manufacturing

Article

La microscopie à super-résolution atteint les 14 nm

Présentation de l’article technique

Choisir la source laser adaptée à la super-résolution GSD de 14 nm
C’est le contraste « donut-zero », et non la puissance du laser, qui détermine la limite inférieure de résolution de la GSD.

Le critère d’Abbe limite les microscopes confocaux conventionnels à environ la moitié de la longueur d’onde d’excitation — ce qui convient pour les cellules, mais s’avère inutile pour détecter des paires de centres NV dans le diamant espacés de quelques nanomètres. La technique GSD (Ground State Depletion) dépasse cette limite en saturant la fluorescence à l’aide d’un faisceau à profil en anneau. Mais la résolution atteignable dépend de l’intensité réelle du minimum du « donut ». Un laser incapable de maintenir la pureté de son mode TEM₀₀, ou dont le point de visée dérive lorsque la puissance augmente, produit un fond de « donut » qui n’est pas véritablement sombre — et la courbe résolution-puissance s’aplatit prématurément.

Cet article technique présente une configuration optique GSD mise au point par le groupe du professeur Fedor Jelezko à l’université d’Ulm, permettant de résoudre les centres NV avec une largeur à mi-hauteur (FWHM) de 14 nm — résultat obtenu en faisant varier la puissance d’excitation du laser Novanta Laser Quantum gem à 532 nm de 8,3, 17,3, 38 et 85 mW, tout en préservant la pureté du faisceau et la stabilité de pointage sur toute la plage de puissance, la courbe résolution-puissance s’ajustant au modèle de saturation GSD.

Principaux enseignements :

  • Pourquoi la qualité du faisceau en forme de « donut » — et non la puissance laser brute — détermine la limite inférieure ultime de résolution : un minimum non nul du « donut » plafonne la résolution avant que la saturation ne le fasse
  • Comment la saturation de la fluorescence du centre NV transforme l’imagerie limitée par diffraction en une super-résolution à puissance modulable — et quelles spécifications de la source laser résistent à cette modulation
  • Quand privilégier un Gem 532 stabilisé plutôt que des sources génériques de 532 nm : les applications où un même laser doit atteindre 8 mW et 85 mW tout en conservant la précision de pointage et la pureté du mode
  • Ce que le Gem 532 apporte au GSD : une pureté de mode TEM₀₀, une faible dérive de pointage sur toute la plage de puissance, et la stabilité à long terme qui rend fiable l’étalonnage résolution-puissance
  • Remarque pratique et prospective : la super-résolution par centre NV se situe à la croisée du traitement de l’information quantique (qubits couplés) et de la biologie (protéines sur nano-diamants) — deux marchés en pleine croissance desservis par le même laser

Téléchargez l’article technique complet présentant le schéma de configuration optique du GSD, réalisé par le groupe de l’université d’Ulm, la série de quatre images montrant l’effondrement de la tache sombre, passant de la limite confocale à 14 nm, ainsi que la courbe de résolution en fonction de la puissance — avant de choisir une source de 532 nm en vous basant uniquement sur ses spécifications de puissance moyenne et de découvrir, à 85 mW, que c’est la qualité du faisceau, et non la puissance du laser, qui limite votre résolution.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.