Precision Manufacturing

Article

Traitement optimal du polycarbonate à l’aide de lasers au CO₂

Présentation de l’article technique

Traitement optimal du polycarbonate à l’aide de lasers à CO₂
Ce sont la longueur d’onde et la fréquence, et non la puissance, qui déterminent la qualité des bords de coupe du polycarbonate.

Le polycarbonate est le matériau idéal pour les verres de phares transparents, les caches d’écran et les boîtiers médicaux résistants — mais il est réputé pour être difficile à découper au laser. La longueur d’onde standard de 10,6 µm du laser CO₂ est insuffisamment absorbée par la molécule de polycarbonate, dissipe l’énergie dans le matériau environnant et provoque une décomposition de couleur jaune à brune le long du bord de coupe. Pour les applications optiques où la coupe est visible, cette décoloration constitue un véritable problème.

Cet article technique présente une comparaison systématique des lasers Synrad sur quatre paramètres variables : la longueur d’onde (9,3 µm contre 10,6 µm), la fréquence (de 1 kHz à 50 kHz), le type de gaz auxiliaire (air contre azote) et la pression du gaz auxiliaire (de 1 bar à 4 bars) — sur trois nuances de polycarbonate (Makrolon® 2405 standard, 2447 stabilisé aux UV, 6555 ignifugé) afin d’identifier la configuration permettant d’obtenir des découpes nettes et incolores dans le polycarbonate.

Principaux enseignements :

  • Pourquoi le polycarbonate se décolore au niveau du bord de coupe — et comment les principes de l’absorption physique sont à l’origine de ce phénomène
  • Comment un fonctionnement quasi-continu (50 kHz+) élimine la décoloration provoquée par la découpe pulsée à basse fréquence
  • Quand choisir une longueur d’onde de 9,3 µm pour la vitesse (70 mm/s) plutôt qu’une de 10,6 µm pour une neutralité absolue de la couleur (50 mm/s)
  • Quelle pression de gaz d’assistance est importante (≥ 4 bars) — et pourquoi l’azote n’offre aucun avantage par rapport à l’air comprimé
  • Une recette pratique à quatre paramètres testée sur trois grades de PC Makrolon® (standard, stabilisé aux UV, ignifuge)

Téléchargez le document technique complet pour obtenir les données du spectre d’absorption du polycarbonate, les comparaisons de découpe côte à côte pour les quatre variables de paramètres, ainsi que la recette de paramètres validée que vous pouvez appliquer à toute découpe au laser CO₂ du polycarbonate — avant que la décomposition jaune-brun n’apparaisse sur vos échantillons de production.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.