Precision Manufacturing

Article

Spectroscopie Raman par pince laser (LTRS)

Présentation de l’article technique

Spectroscopie Raman par pince laser : diagnostic du cancer au niveau de la cellule unique
C’est le contrôle microfluidique du débit, et non les compétences de l’opérateur, qui détermine si la LTRS peut être transposée à l’échelle clinique.

L’analyse de tissus en vrac gomme justement les caractéristiques propres à chaque cellule qui importent le plus pour le diagnostic du cancer et les études de réponse aux médicaments. La spectroscopie Raman est une technique sans marquage et non destructive — idéale pour les cellules vivantes — mais la diffusion Raman est peu efficace, la collecte du signal prend plusieurs secondes et les cellules doivent rester parfaitement immobiles pendant l’acquisition. Les bancs d’essai traditionnels combinant piège optique et spectroscopie Raman nécessitent une intervention constante de l’opérateur, ce qui empêche le passage du laboratoire de recherche au flux de travail clinique.

Cet article technique présente une configuration LTRS automatisée combinant une chambre d’écoulement microfluidique à faible coût, une pompe à seringue et des lasers Novanta Laser Quantum ventus à double longueur d’onde — ventus 1064 (TEM00, précision M² de 95 %) pour des acquisitions en 2 secondes.

Principaux points à retenir :

  • Pourquoi la spectroscopie Raman sur tissu en vrac passe à côté de ce que la LTRS unicellulaire détecte : les signatures du cytochrome c et des acides nucléiques qui distinguent les cellules tumorales circulantes des globules blancs
  • Fonctionnement du LTRS à double longueur d’onde : la longueur d’onde de 1 064 nm piège les cellules dans un gradient optique de l’ordre du pico-Newton ; celle de 532 nm excite les bandes Raman résonantes permettant de diagnostiquer l’état pathologique
  • Quand privilégier le LTRS à double longueur d’onde plutôt que le LTRS à laser unique : discrimination de niveau clinique, études d’interaction médicament-cellule, stadification du cancer de la prostate à un stade avancé
  • Ce qu’offre la paire Ventus : faisceau de piégeage M² < 1,4, largeur de raie Raman de 1 cm⁻¹, stabilité de pointage < 10 μrad/°C sur les deux longueurs d’onde, contrôle via RS232 + LabVIEW
  • Un flux de travail pratique : chambre d’écoulement microfluidique + pompe à seringue + paire Ventus co-alignée → capture automatisée de cellules individuelles et acquisition de spectres

Téléchargez le document technique complet pour découvrir la configuration optique expérimentale du LTRS, les spectres Raman PC-3 vs Jurkat montrant la bande de discrimination du cytochrome c, ainsi que les résultats de classification par analyse discriminante linéaire — avant d’opter pour un système LTRS à longueur d’onde unique qui contraindra votre équipe à une capture manuelle des cellules et limitera la vitesse d’acquisition.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.