Precision Manufacturing

Article

Comment lire la fiche technique d’un laser à CO₂

Présentation d’un document technique

Comment lire la fiche technique d’un laser à CO₂

Deux lasers CO₂ présentant la même fiche technique peuvent produire des découpes très différentes.
Deux lasers CO₂ présentant des caractéristiques techniques identiques — même longueur d’onde, même
, même M² — peuvent produire des découpes visiblement différentes sur le même matériau. La
raison ne réside pas dans la fiche technique, mais dans la manière dont elle est interprétée. Certaines spécifications permettent de prédire la
qualité de découpe. D’autres indiquent le risque d’intégration. Celles qui importent pour votre
application spécifique ne sont pas toujours celles mises en avant par le service marketing.
Ce document technique passe en revue les 13 caractéristiques que vous trouverez sur chaque
fiche technique de laser CO₂ : type de laser, longueur d’onde, puissance, stabilité, qualité du faisceau,
diamètre, divergence, ellipticité, polarisation, temps de montée/descente, fréquence,
rapport cyclique et durée d’impulsion — et explique non seulement ce que chacun signifie, mais aussi pourquoi
elle est importante pour votre application.

Voici les points clés à retenir :

  • Pourquoi deux lasers CO₂ présentant des caractéristiques techniques nominales identiques peuvent offrir des performances très différentes sur un même matériau
  • Comment le choix de la longueur d’onde (9,3 µm, 10,2 µm, 10,6 µm) influe sur l’absorption du matériau et la vitesse de traitement
  • Quand la puissance de crête est plus importante que la puissance moyenne — et quand ce n’est pas le cas (choix entre mode pulsé et mode continu)
  • Quelles valeurs techniques déterminent réellement les résultats pour le marquage, la découpe et la perforation

Un tableau pratique de conversion des spécifications à 13 lignes que vous pouvez appliquer à n’importe quelle fiche technique de laser CO₂
Téléchargez le document technique complet pour obtenir le tableau de conversion des spécifications de 13 lignes dans son intégralité, des conseils spécifiques à chaque application pour chaque ligne, ainsi qu’un cadre permettant de lire avec précision n’importe quelle fiche technique de laser CO₂ — avant de choisir le laser qui sera intégré à votre système de production.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.