Présentation de l’article technique
Choix d’un système laser à impulsions ultracourtes pour la microscopie à deux photons
C’est la durée d’impulsion au niveau de l’échantillon, et non à la sortie du laser, qui détermine les avantages de la microscopie à deux photons (TPM).
La microscopie à deux photons stagne depuis près de trente ans sur une enveloppe d’excitation de 100 à 150 fs / 80 à 100 MHz — non pas parce que les impulsions inférieures à 10 fs n’apportent aucun avantage (elles le font bel et bien : imagerie plus profonde, rendement de fluorescence plus élevé, excitation de plusieurs fluorophores sans réglage, moins de photodégradation), mais parce que chaque élément optique supplémentaire entre le laser et l’échantillon allonge l’impulsion. Au moment où une impulsion inférieure à 10 fs atteint le plan focal à travers un objectif standard de 63×, la dispersion a détruit la majeure partie de ce que le laser avait fourni. Résultat : la plupart des laboratoires de sciences de la vie ne disposent pas d’un ingénieur en photonique sur place pour gérer la précompensation par miroir chirpé ; ils se rabattent donc par défaut sur des impulsions plus sûres de 150 fs et s’accommodent de la limite de profondeur d’imagerie.
Cet article technique explique comment le logiciel de modélisation de la dispersion venteon ultra de Novanta (< 5,5 fs mesurés), le logiciel de modélisation de la dispersion « venteon vChirp », le jeu de miroirs chirpés DCM et l’unité de caractérisation d’impulsion + compression automatique « d-scan » de Novanta fonctionnent comme un système en boucle fermée qui délivre des impulsions de 6,4 fs FWHM au niveau du plan de l’échantillon à travers un objectif standard de 63×, NA de 0,75 — sans nécessiter d’expertise en photonique au niveau du microscope.
Principaux points à retenir :
- Pourquoi les impulsions inférieures à 10 fs sont restées l’apanage des spécialistes pendant 30 ans — la dispersion dans le train optique du microscope détruit ce que le laser fournit
- Comment les technologies vChirp et d-scan bouclent la boucle : le logiciel modélise le trajet du faisceau, la caractérisation mesure l’impulsion au niveau de l’échantillon, et l’auto-compression s’ajuste en temps réel
- Quand privilégier le système venteon ultra par rapport à un Ti:Sapphire standard de 100 fs : imagerie en profondeur des tissus, excitation multi-fluorophore, expériences sur cellules vivantes sensibles aux photodommages
- Ce qu’offre le Venteon Ultra : impulsions limitées par transformation < 5 fs / mesurées < 5,5 fs, sortie spectrale large couvrant toute la gamme d’émission du Ti:Sapphire
- Un flux de travail pratique : saisir les éléments optiques du trajet du faisceau dans vChirp → prédire la configuration des miroirs chirpés → effectuer la mesure avec d-scan au niveau de l’échantillon → compenser automatiquement
Téléchargez l’article technique complet pour découvrir le schéma du train optique avec la boucle de compression automatique du d-scan, la logique de modélisation de la dispersion sur laquelle repose vChirp, ainsi que le résultat mesuré de 6,4 fs FWHM après un objectif standard — avant de spécifier une source TPM de 100 fs et de limiter votre profondeur d’imagerie, votre contraste et votre plage multifluorophore à cause d’une dispersion que vous auriez pu compenser.