Panoramica del documento tecnico
Stabilità di potenza nel taglio laser a CO₂ a film sottile
È la stabilità di potenza, e non la potenza nominale, a determinare la resa nel taglio di film sottili.
I materiali sottili amplificano ogni fluttuazione dell’emissione laser. Un’oscillazione di potenza del 5%
si traduce in tagli incompleti, profondità non uniformi e un aumento degli scarti durante
un turno di produzione — costi che si riflettono sulle cifre di resa molto tempo dopo l’
approvazione delle specifiche del laser.
Questo documento tecnico spiega perché la stabilità di potenza all’avvio a freddo, il basso ciclo di lavoro
e la scelta della lunghezza d’onda sono le specifiche che determinano effettivamente
determinano i risultati di produzione nel taglio di PET, OCA, polarizzatori e altre
materiali plastici sottili — e come valutare accuratamente le schede tecniche dei laser a CO₂ prima di
procedere all’acquisto.
I punti chiave da ricordare includono:
- Perché le pellicole sottili sono particolarmente sensibili all’instabilità di potenza
- In che modo il ciclo di lavoro e le prestazioni di avvio a freddo si traducono nella resa produttiva effettiva
- Quando specificare lunghezze d’onda CO₂ da 9,3 µm, 10,2 µm o 10,6 µm per tagli più puliti
- Cosa cercare in un laser a CO₂ da 30 W per sistemi OEM a film sottile
- Una checklist pratica per evitare le insidie delle specifiche dei fornitori che causano scarti e tempi di inattività
Scarica il documento tecnico completo per ottenere i dati completi sulle specifiche,
linee guida applicative specifiche per i materiali e un quadro di valutazione applicabile
applicare a qualsiasi sorgente laser a CO₂ — non solo a quelle Novanta — prima che si verifichino problemi di resa
si manifestino in linea di produzione.