Precision Manufacturing

Articolo

Comprendere il funzionamento del laser a CO₂ con modulazione di larghezza di impulso

Panoramica del documento tecnico

Comprendere il funzionamento del laser a CO₂ a modulazione di larghezza di impulso
È il tempo di salita/discesa della cavità, e non il segnale PWM in ingresso, a determinare la visibilità degli impulsi.

Il segnale PWM che pilota un laser a CO₂ è una semplice onda quadra: 0 V (basso), 5 V (alto), frequenza e ciclo di lavoro. L’uscita ottica che emerge dalla cavità del laser non è semplice. Il tempo di salita/discesa della cavità (~50-100 µsec), i limiti dell’architettura RF e le scelte di progettazione tra CW e pulsato rimodellano quell’onda quadra in un’uscita che può o meno essere a impulsi, e che può o meno corrispondere linearmente al ciclo di lavoro.

Questo documento tecnico degli autori di Novanta Justin Conroy e Malte Hemmerich illustra il comportamento della conversione da PWM a uscita ottica nei laser a CO₂ pilotati in RF — utilizzando il Synrad Firestar ti100 (CW: >100 W, 160 kHz max, ciclo di lavoro 0-100%) e il Synrad Pulstar p100 (a impulsi: 400 W di picco, ciclo di lavoro massimo del 35%) — in nove combinazioni di ciclo di lavoro × frequenza, dimostrando esattamente quando l’uscita appare a impulsi, quando si uniforma in CW e perché.

I punti chiave da ricordare includono:

  • Perché il segnale di ingresso PWM è più semplice dell’effettiva emissione ottica del laser — e cosa va perso nella conversione
  • Come i tempi di salita/discesa della cavità laser (~50-100 µsec) interagiscono con la frequenza PWM per determinare la differenza tra impulsi, onda a dente di sega e CW continuo
  • Quando specificare il CW: marcatura vettoriale, taglio di precisione di acrilico ed etichette, trattamenti termici
  • Cosa offre l’uscita a impulsi che l’uscita in onda continua non può offrire: potenza di picco 2-4 volte superiore per la foratura, la perforazione dei metalli e una zona termicamente alterata (HAZ) ridotta sui materiali sensibili
  • Una pratica matrice a 9 impostazioni (3 frequenze × 3 cicli di lavoro) che documenta l’effettiva emissione ottica per entrambi i laser

Scarica il documento tecnico completo per visualizzare i grafici di uscita affiancati in stile oscilloscopio (ti100 e p100 con nove combinazioni di duty cycle e frequenza), la spiegazione del segnale di tickle e la matrice delle applicazioni CW vs. a impulsi che puoi utilizzare per specificare la giusta architettura del laser a CO₂ per il tuo processo prima della messa in servizio della linea.

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Contenuti riservati

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo