Advance Industrial
Marcatura e codifica laser
I produttori di macchine per la marcatura e la codifica si affidano a sistemi basati sul laser per garantire un’identificazione permanente e di alta qualità su un’ampia gamma di prodotti e materiali. Applicazioni quali i sistemi di marcatura laser, i codificatori laser ad alta velocità, la marcatura laser industriale, la marcatura laser di codici a barre e l’incisione laser pongono requisiti rigorosi in termini di controllo del raggio, uniformità della marcatura e produttività del sistema.
Ottimizzazione delle prestazioni del sistema di marcatura e codifica
Le applicazioni di marcatura e codifica continuano a richiedere velocità di linea sempre più elevate, maggiore flessibilità nella marcatura e una qualità costante dei segni su materiali sempre più diversi. I costruttori di macchine devono garantire la gestione di dati variabili, cambi di produzione frequenti e l’integrazione in linee di produzione automatizzate, spesso senza rallentare la produttività né aumentare la complessità del sistema.
Codifica laser ad alta velocità e marcatura industriale
I codificatori laser ad alta velocità e i sistemi di marcatura laser industriali richiedono un coordinamento preciso tra l’emissione del laser e il movimento di scansione per produrre marcature nitide e ripetibili alle velocità di produzione. I costruttori di macchine devono trovare il giusto equilibrio tra qualità della marcatura e produttività, garantendo al contempo la compatibilità con una vasta gamma di formati di codice, tra cui testo, simboli e codici a barre.
Orientamento preciso del raggio per la marcatura e l'incisione di codici a barre
Applicazioni quali la marcatura laser di codici a barre e l’incisione laser richiedono un posizionamento accurato del raggio per garantire geometria, contrasto e leggibilità costanti dei segni. Ciò è particolarmente importante quando si esegue la marcatura su superfici curve, con orientamenti variabili dei prodotti o su flussi di materiali misti.
Progettato per l'integrazione con macchine di codifica e marcatura
I produttori di apparecchiature per la codifica e la marcatura devono integrare sottosistemi laser in piattaforme compatte e di facile manutenzione, in grado di funzionare in modo continuo in ambiente industriale. I componenti ottici devono essere allineati con i controlli delle macchine, i sistemi di visione e le interfacce di automazione, garantendo al contempo una stabilità operativa a lungo termine.
Le nostre tecnologie avanzate sono progettate per supportare gli OEM nello sviluppo e nella scalabilità di piattaforme di codifica e marcatura laser, dove l’erogazione precisa dell’energia, il posizionamento accurato del raggio e la scansione sincronizzata sono essenziali per garantire prestazioni di marcatura affidabili su metalli, plastica e altri materiali industriali.
Marcatura e codifica laser
I vantaggi della marcatura e codifica laser includono:

Marcatura di alta qualità su una vasta gamma di materiali
Supporta la marcatura e l’incisione su metallo, plastica e altri substrati.

Posizionamento accurato del raggio
Consente il posizionamento ripetibile dei codici e una definizione uniforme dei segni.

Capacità di elaborazione ad alta velocità
Supporta linee di produzione veloci e la marcatura di dati variabili.

Integrazione a livello di sistema
Tecnologie fotoniche progettate per integrarsi con le architetture delle macchine di codifica e marcatura.
Supporto allo sviluppo di piattaforme OEM e all’evoluzione delle linee
Con l’evolversi dei requisiti di marcatura e codifica, i costruttori di macchine necessitano di tecnologie laser in grado di supportare nuovi materiali, velocità di linea più elevate e una maggiore complessità di marcatura senza compromettere l’affidabilità. Le piattaforme devono adattarsi alle mutevoli esigenze di produzione mantenendo prestazioni di marcatura costanti.
Lavoriamo a livello di sottosistema per supportare le attività di sviluppo degli OEM, contribuendo ad allineare i laser a CO₂ e le testine di scansione multiasse ai requisiti tecnici dei sistemi di codifica e marcatura laser di nuova generazione.
Prodotti correlati
Contenuti correlati
Richiedi un test applicativo
Collaborate con il nostro team per valutare le tecnologie Light Engine all’interno della vostra piattaforma di ricerca scientifica o di sviluppo strumentale.