Precision Manufacturing

Testine di scansione laser

FIREFLY 3D

FIREFLY3D

Scansione 3D compatta con controllo rapido della messa a fuoco. Più facile da implementare rispetto ai complessi sistemi integrati, garantisce al contempo risultati accurati e di alta qualità. Progettato per garantire flessibilità, si integra rapidamente nei sistemi esistenti. Offre un equilibrio tra prestazioni e semplicità per una rapida adozione.

Ideale per: produzione additiva, sistemi 3D compatti
Vantaggio chiave: integrazione
Compatibilità: laser a fibra, laser ultraveloci, piattaforme modulari

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Progettata dal nostro marchio Cambridge Technology e ARGES, FIREFLY3D è la testina di scansione a 3 assi di nuova generazione di Novanta, pensata per le macchine a fusione laser con polveri (LPBF) nelle applicazioni di produzione additiva. FIREFLY3D è una soluzione compatta e chiusa, progettata per potenziare le prestazioni della linea di prodotti grazie alla capacità delle macchine a più teste di raggiungere una sovrapposizione fino al 100%. Il design integra caratteristiche volte a semplificare l’installazione e il funzionamento, tra cui la calibrazione automatica del campo di scansione e funzionalità avanzate quali il monitoraggio preciso del processo di produzione additiva.

Aumenta la produttività
Aggiungete facilmente ulteriori teste di scansione al vostro progetto di macchina per ottenere i vantaggi delle architetture multi-scanner con una sovrapposizione del campo fino al 100%. Ciò consente varie configurazioni delle teste di scansione, come singola, doppia, quadrupla e a più file, aumentando la produttività delle vostre macchine per la produzione in serie di parti ad alta fedeltà

Sincronizzazione dei dati in tempo reale
Progettato specificamente per il monitoraggio e il controllo, FIREFLY3D è in grado di monitorare il processo fin da subito. Gli utenti possono ottenere un maggiore controllo grazie ai nostri strumenti di elaborazione avanzati, che consentono di apportare modifiche in tempo reale alle operazioni di scansione.

Maggiore potenza e velocità
FIREFLY3D funziona perfettamente con la nostra soluzione di controllo laser, il controller e il software ScanMaster, per offrire un controllo senza pari sul processo grazie al nostro algoritmo proprietario ScanPack e ad altri potenti algoritmi di controllo della traiettoria specifici per la produzione additiva.

Componenti di alta qualità
FIREFLY3D è progettato per produrre parti di alta qualità grazie alle nostre porte dedicate per il monitoraggio ottico ad alta fedeltà del processo e all’architettura di scansione digitale ad alte prestazioni basata sulla nostra tecnologia Lightning™ II con risoluzione a 24 bit.

Integrazione semplificata
Grazie alla nostra soluzione completa, gli utenti possono ottenere un’installazione più rapida con configurazioni preprogrammate progettate per il proprio sistema specifico.

Specifiche tecniche

Modello FIREFLY3D
Lunghezza d'onda 1050 nm – 1090 nm
Potenza del laser 1100 W
Apertura libera di ingresso 20 mm
Potenza del laser / Monitoraggio del processo Porta di monitoraggio della potenza laser | Sensore
di potenza opzionale per il monitoraggio del processo: 450 nm – 950 nm | 1200 nm – 2000 nm
Dimensioni (L x P x A) 255 mm x 140 mm x 290 mm
Scarica Tipo di download Lingua
Manuale di Firefly3D Manuale del prodotto Inglese
Scheda tecnica Firefly3D Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.