Precision Manufacturing

STORIE DI SUCCESSO

Taglio laser a CO₂ di grande formato

La sfida Realizzare un sistema di taglio laser flessibile e di grande formato L’applicazione Taglio laser La soluzione Lavorando fianco a fianco con un OEM, un sottosistema laser a CO₂ Synrad si rivela una soluzione che fa risparmiare tempo e apre nuove opportunità commerciali Ennco Display Group, azienda unica nel suo genere con sede a…

La sfida

Realizzare un sistema di taglio laser flessibile e di grande formato

L’applicazione

Taglio laser

La soluzione

Lavorando fianco a fianco con un OEM, un sottosistema laser a CO₂ Synrad si rivela una soluzione che fa risparmiare tempo e apre nuove opportunità commerciali

Ennco Display Group, azienda unica nel suo genere con sede a Redmond, nello Stato di Washington, è specializzata in ogni tipo di espositore per occhiali da vista e da sole. La sua gamma di prodotti spazia dai singoli espositori da banco e da parete per negozi al dettaglio fino a progetti architettonici completi per negozi di ottica. L’azienda si concentra non solo sull’efficienza operativa e sull’esperienza dell’utente, ma anche sull’aspetto unico e sull’immagine del marchio dello spazio.

«Stiamo molto attenti a non limitarci, né a limitare i nostri clienti, a schemi prestabiliti», afferma Bryce Sills, direttore operativo di Ennco, «anche le offerte standard vengono personalizzate regolarmente».   

Ennco offre un’ampia flessibilità nella propria gamma di prodotti, compresa la scelta dei materiali, delle opzioni di colore e delle forme personalizzate — il tutto progettato e realizzato presso il proprio stabilimento di Redmond, nello Stato di Washington. Questo approccio su misura può comportare alcune sfide produttive, tra cui la lavorazione di un assortimento di materiali, la garanzia della precisione tra i singoli componenti e l’efficienza complessiva del processo. Le materie plastiche come l’acrilico (spesso utilizzato per scaffalature, pareti espositive e segnaletica) sono particolarmente difficili da lavorare meccanicamente, poiché le lastre devono prima essere tagliate con una fresatrice, poi i bordi vengono lucidati a fiamma.

Il fondatore e amministratore delegato Jan Ennis ha fornito la soluzione: «Il nostro metodo si basa su una tecnologia all’avanguardia». In questo caso, una macchina da taglio alimentata da un lasera CO₂i401. Jan continua: «Nessun altro nel nostro settore può competere con un laser di grande formato da 400 Watt».

Questo sistema ha risolto abilmente tre principali problematiche di produzione:  

  • Versatilità: funziona su una vasta gamma di materiali
  • Precisione: il processo digitale completamente automatizzato garantisce precisione
  • Velocità: l’elevata potenza del laser aumenta la velocità di produzione garantendo al contempo una qualità perfetta dei bordi in un unico passaggio

Il sistema è davvero qualcosa di speciale: un lasera CO₂Synrad i401 da 400 Watt montato su portale che opera su un piano di lavoro di 80”x 120” (2 m x 3 m), comprensivo di sistema di aspirazione dei fumi e quattro lenti di messa a fuoco opzionali. Il sistema è stato progettato su misura per fornire l’area di lavoro di cui Ennco aveva bisogno e attualmente lavora acrilico, laminati di legno, MDF, compensato e, occasionalmente, tessuti.

L’applicazione più diffusa è il taglio dell’acrilico (comprese le versioni satinate, trasparenti e con stampa UV) grazie alla maggiore efficienza rispetto ai processi meccanici. Ennco si trovava inoltre limitata nella quantità di dettagli ottenibili con una fresatrice tradizionale, realizzando raramente parti di dimensioni inferiori a sei pollici. Il sistema laser non presenta tale limitazione e, grazie alla loro competenza nel nesting, l’impostazione dei disegni per la lavorazione laser è stata semplice.

«Se dovessi tracciare una linea di demarcazione nella storia dell’azienda, sarebbe quella tra “prima del laser” e “dopo il laser”», afferma Bryce.  

Jan prevede che assisteremo ad alcune tendenze: un’ulteriore crescita del commercio al dettaglio online, il persistere dei negozi di ottica fisici e un mercato più segmentato. «Con l’invecchiamento della popolazione, non è possibile prescrivere e dispensare lenti progressive via Internet. È necessaria una persona che aiuti a prescrivere le lenti», spiega Jan.

Cita Warby Parker e Amazon come esempi di rivenditori online che hanno compreso il valore di aprire negozi fisici per i propri clienti. Jan prevede inoltre che il mercato si dividerà in modo più netto tra negozi di fascia alta, che offrono opzioni ricche di servizi, e rivenditori di ottica più economici.

In ogni caso, afferma che i rivenditori vogliono articoli accessibili per l’acquisto d’impulso e, soprattutto nel settore ottico, «non si può essere un rivenditore “no-touch”». È proprio qui che Ennco continuerà a prosperare: sfruttando la competenza nel settore, le capacità tecniche e le attrezzature, e fornendo quel tocco personale.

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.