La sfida
Migliorare la produttività, la precisione e i risultati in una vasta gamma di applicazioni di lavorazione laser
L’applicazione
Lavorazione laser
La soluzione
Nuove ed esclusive funzionalità del controller laser e algoritmi proprietari per migliorare la produttività del processo e la qualità dei risultati.
La soluzione di controllo laser ScanMaster, del nostro marchio Cambridge Technology, consente all’utente finale di controllare e gestire la propria soluzione di scansione laser. Con una mentalità orientata al miglioramento continuo, il controller e il software Novanta ScanMaster incorporano frequentemente nuove funzionalità esclusive e algoritmi proprietari per migliorare la produttività del processo e la qualità dei risultati, tra cui:
- Interfaccia utente intuitiva per una creazione più rapida dei lavori
- Facile creazione dei lavori e integrazione flessibile del sistema grazie all’API ScanMaster orientata agli oggetti
- Elaborazione di campi estesi grazie all’integrazione del sistema XY con il controllo laser SyncMaster
- Maggiore produttività con densità di potenza laser uniforme, grazie all’algoritmo proprietario ScanPack e alle testine di scansione Lightning™ II completamente digitali
- Funzionalità esclusiva “text-on-path” per inserire testo lungo il percorso di una forma
Funzionalità specifiche per applicazioni ad alta precisione:

Stima del tempo di scansione della traiettoria – stima dei tempi di costruzione utilizzando sia simulazioni che costruzioni effettive per una macchina di sinterizzazione laser.

Algoritmo proprietario: garantisce con precisione una densità di potenza laser uniforme e una risoluzione dei comandi GSBus a 24 bit

Elevata precisione di posizionamento: il protocollo di comunicazione GSBus a 24 bit garantisce la massima precisione del settore per applicazioni esigenti

Avvolgimento e tracciamento 3D: elimina i processi complessi durante l’applicazione della marcatura 3D su superfici curve.

Skywriting: esegue forme e testo a una velocità di marcatura costante con precisione, garantendo una distribuzione uniforme dell’energia laser

Scansione poligonale ad alta velocità: tempi di configurazione minimi, consente una selezione cellulare ad alta precisione per la produzione di terapie cellulari