Precision Manufacturing

Articolo

Scegliere il metodo corretto di emissione del fascio

Per la vostra applicazione di taglio lasera CO₂

Panoramica del documento tecnico

Scelta del sistema di trasmissione del raggio laser a CO₂: testa di scansione o testa di taglio

È il sistema di trasmissione del raggio, non la sorgente laser, a determinare il successo del taglio.

La sorgente laser a CO₂ rappresenta solo metà dell’equazione. L’altra metà — quella che determina il successo del taglio — è il modo in cui il raggio raggiunge il materiale. Testina di scansione o testina di taglio. A guida galvo o montata su portale. Senza gas di assistenza o getto di gas coassiale. La stessa sorgente produce tagli nitidissimi su un sistema e bordi carbonizzati su un altro.

Questo documento tecnico documenta tre confronti di prova — motivi floreali su cartoncino, pellicola acrilica da 0,25 mm, pannello in PETG da 1 mm — per mostrare in quali casi prevale la testa di scansione (lavorazione al volo, forme complesse, geometrie difficili da raggiungere) e in quali casi prevale la testa di taglio (materiali spessi, spot di dimensioni ridotte, bordi verticali, raffreddamento con gas ausiliario). Una matrice decisionale basata su 7 criteri risolve la scelta per qualsiasi nuova applicazione.

I punti chiave da ricordare includono:

  • Perché lo stesso laser a CO₂ Synrad produce una qualità di taglio nettamente diversa a seconda che l’erogazione avvenga tramite testina di scansione o testina di taglio
  • In che modo l’assorbimento del materiale (vaporizzazione, taglio per fusione, degradazione chimica) determina la scelta del metodo di erogazione
  • Quando scegliere la testina a scansione: lavorazione al volo a 50-100 m/min, forme complesse (5 volte più veloce rispetto alla testina da taglio)
  • Cosa offre la testa da taglio che la testa a scansione non può fornire: spot da 100 µm, gas di assistenza coassiale, bordi verticali, tagli su materiali spessi
  • Una pratica matrice decisionale basata su 7 criteri da applicare a qualsiasi applicazione di taglio laser a CO₂ prima della definizione delle specifiche

Scarica il documento tecnico completo per i tre casi di prova (cartoncino, acrilico, PETG), la fisica dell’interazione con il materiale alla base di ciascuna scelta di emissione del raggio e la matrice decisionale a 7 criteri che puoi utilizzare per specificare la corretta emissione del raggio per qualsiasi applicazione di taglio a laser CO₂.

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Contenuti riservati

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo