Precision Manufacturing

Articolo

Microscopia di localizzazione a singola molecola (SMLM)

Panoramica dell’articolo tecnico

Microscopia di localizzazione a singola molecola: oltre il limite di diffrazione di Abbe


La risoluzione della SMLM è determinata dalla precisione della lunghezza d’onda e dalla qualità del fascio, non dalla potenza del diodo.

Per decenni, il limite di diffrazione di Abbe ha limitato la microscopia ottica a una risoluzione laterale di 200-300 nm — una barriera che impediva ai biologi cellulari di osservare le interazioni molecolari all’interno dei meccanismi cellulari, pur consentendo loro di visualizzarne l’architettura generale. Il Premio Nobel per la Chimica del 2014 ha riconosciuto le tecniche che hanno superato tale barriera, tra cui la microscopia a localizzazione di singole molecole (SMLM).

Questo documento tecnico di Laser Quantum (un marchio Novanta) illustra la tecnica SMLM introdotta da Eric Betzig — spiegando come la fotoattivazione casuale, il rilevamento a emettitore singolo e la localizzazione del centroide riducano la risoluzione laterale da 300 nm a 5 nm — e descrive in dettaglio i requisiti specifici del laser (~500 mW a 405, 473, 561 e 640 nm) che i laser a diodi faticano a soddisfare.

I punti chiave da ricordare includono:

  • Perché il limite di diffrazione di Abbe limita l’imaging a fluorescenza convenzionale a una risoluzione laterale di 200-300 nm
  • Come la tecnica SMLM utilizza la fotoattivazione casuale e la localizzazione del centroide a emettitore singolo per raggiungere una risoluzione di 5 nm — un miglioramento di 60 volte
  • Quando si applicano le tecniche di tipo PALM: paFP della famiglia GFP, con illuminazione accoppiata a 405 nm e 561 nm
  • Quali specifiche laser richiede effettivamente l’SMLM: ~500 mW, lunghezze d’onda multiple (405, 473, 561, 640 nm), qualità del fascio quasi perfetta
  • Un motivo pratico per procurarsi più lunghezze d’onda SMLM da un unico fornitore: prestazioni allineate, integrazione unica, margine di manovra nella modellazione del fascio

Scarica il documento tecnico completo che illustra la tecnica SMLM, partendo dal principio di Abbe fino al lavoro premiato con il Nobel nel 2014, i requisiti specifici di lunghezza d’onda e potenza per l’imaging basato su paFP e le specifiche dei laser a gemma di Laser Quantum — prima di scegliere una sorgente di illuminazione che non raggiunga la risoluzione di 5 nm necessaria per il tuo esperimento.

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Contenuti riservati

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.