Precision Manufacturing

Articolo

Ispezione dei componenti elettronici a semiconduttore

Panoramica del documento tecnico

Lavorazione ottimale dei film in polipropilene con laser a CO₂

Il film in polipropilene è il materiale più utilizzato nei moderni imballaggi flessibili ed etichette — trasparenti o opachi, monostrato o laminati. La maggior parte dei trasformatori che tagliano il PP utilizza la lunghezza d’onda standard di 10,6 µm dei laser a CO₂, poiché è quella con cui vengono forniti la maggior parte di questi laser. Inoltre, devono fare i conti con bordi di taglio ingialliti, liner inferiori rigati e velocità di taglio che limitano la produttività della linea ben al di sotto di quanto il laser sia teoricamente in grado di offrire.

Questo documento tecnico del Novanta Applications Lab illustra i principi fisici che spiegano perché il legame C-C del polipropilene produca un picco di assorbimento a 10,27 µm e documenta i vantaggi derivanti dal passaggio dei laser Synrad p150 alla lunghezza d’onda di 10,2 µm: aumento della velocità del 22% su film laminato da 140 µm, fino all’80% su PP da 80 µm, con l’eliminazione dell’ingiallimento e delle rigature sul liner.

I punti chiave includono:

  • Perché la chimica molecolare C-C del polipropilene produce un picco di assorbimento a 10,27 µm — corrispondente alla lunghezza d’onda del laser a 10,2 µm
  • Come un Synrad p150 a 10,2 µm garantisca un aumento della velocità di taglio del 22-80% rispetto allo stesso laser a 10,6 µm su campioni identici di PP
  • Quando la lunghezza d’onda di 10,2 µm diventa essenziale: perforazione selettiva di buste multistrato (strato superiore in PP / rivestimento in LDPE) senza danneggiare il rivestimento
  • Come si manifestano le differenze nella qualità dei bordi in produzione: confronti affiancati tra PP opaco e trasparente a entrambe le lunghezze d’onda
  • Una tabella pratica che mette in relazione lo spessore del PP con il guadagno di velocità, che i trasformatori possono utilizzare per prevedere il ROI prima dell’acquisto

Scaricate il documento tecnico completo per ottenere la derivazione dello spettro di assorbimento del polipropilene, la tabella “spessore contro guadagno di velocità” derivata dai test Synrad p150 del Novanta Applications Lab e i confronti fianco a fianco dei bordi di taglio — prima di specificare un laser a CO₂ per la vostra linea di etichette o imballaggi in polipropilene.

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Contenuti riservati

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo