Panoramica del documento tecnico
Scansione laser con oscillazione per la produzione additiva
È la strategia di scansione, e non solo la potenza del laser, a determinare la qualità dei componenti metallici prodotti con la produzione additiva.
La produttività della fusione laser a letto di polvere (LPBF) dipende tanto dalla strategia di scansione quanto dalla potenza del laser. Il tradizionale tratteggio vettoriale limita il modo in cui il progettista può influenzare il bagno di fusione — che è esattamente il punto in cui si determina la qualità del pezzo, con gradienti termici compresi tra 5 e 20 K/µm. Il controllo a circuito chiuso del bagno di fusione è di fatto impossibile (i dati dei sensori sono sempre storici), pertanto la progettazione del modello di scansione rappresenta la leva pratica.
Questo articolo di conferenza sottoposto a revisione paritaria (Lasers in Manufacturing 2019), redatto da quattro autori di Novanta, introduce tre modalità di scansione oscillante: due basate su geometria circolare pura e una terza modalità basata sull’equazione di Lissajous (posizione del galvo X/Y controllata tramite ampiezza, frequenza 0,1-10 kHz e fase) — che consentono di ottenere schemi di scansione impossibili da definire con il tratteggio vettoriale.
I punti chiave da ricordare includono:
- Perché la strategia di scansione — e non solo la potenza e la velocità del laser — determina le dinamiche del bagno di fusione e la microstruttura del pezzo finito nella LPBF
- In che modo la scansione basata sull’oscillazione riprende una tecnica di saldatura consolidata da decenni e la applica alla produzione additiva a letto di polvere a frequenze fino a 10 kHz
- Quando scegliere ciascuna modalità: a periodo costante (Modalità 1), a sovrapposizione costante (Modalità 2) o basata sull’equazione di Lissajous (Modalità 3)
- Cosa controllano i parametri dell’oscillazione di Lissajous: ampiezza X/Y, frequenza X/Y (kHz), fase (±180°)
- Un confronto pratico dei tempi di scansione: il tempo di riferimento di 20.455 ms ridotto a 677 ms con l’oscillazione di Lissajous su un riempimento quadrato
Scarica l’articolo completo sottoposto a revisione paritaria contenente le equazioni dell’oscillazione di Lissajous, le tabelle dei parametri ricavate dai test del laboratorio applicativo Novanta (riempimenti quadrati, riempimenti di pareti, rettangoli a pareti sottili), e il precedente relativo alla saldatura applicata alla produzione additiva che giustifica la scansione con oscillazione come percorso verso una migliore qualità dei pezzi LPBF e una maggiore produttività.