Precision Manufacturing

Industria avanzata

Elettronica e
Lavorazione laser a semiconduttori

I produttori di apparecchiature per semiconduttori si affidano a sottosistemi laser strettamente integrati per soddisfare i requisiti di precisione, produttività e affidabilità richiesti dalla produzione di dispositivi avanzati.

Ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi di lavorazione con laser a semiconduttore

Gli strumenti di lavorazione a laser a semiconduttore sono sottoposti a una pressione sempre maggiore per garantire una precisione più elevata, una maggiore produttività e finestre di processo più ristrette, pur supportando dimensioni delle caratteristiche sempre più ridotte e materiali avanzati. I produttori di apparecchiature devono trovare un equilibrio tra precisione e velocità da un lato e tempi di funzionamento, ripetibilità e integrazione in ambienti di produzione strettamente controllati dall’altro.

Supporto alla foratura laser di fori passanti e alla microlavorazione

Applicazioni quali la foratura di fori passanti con il laser e la microlavorazione richiedono un controllo preciso dell’erogazione dell’energia laser e del movimento del raggio per ottenere una geometria delle caratteristiche uniforme su wafer e pannelli. I costruttori di apparecchiature devono coordinare la potenza del laser, la dinamica di scansione e i sistemi di movimento per garantire l’uniformità a elevate velocità di lavorazione.

Orientamento preciso del raggio per il taglio dei wafer e il taglio laser

I processi di taglio dei wafer e di taglio laser richiedono un posizionamento preciso e ripetibile del raggio su substrati di grandi dimensioni, spesso a velocità di avanzamento elevate. Le testine di scansione multiasse e gli scanner poligonali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la qualità dei bordi, la precisione di posizionamento e la produttività.

Progettato per l’integrazione con strumenti per semiconduttori

I produttori di apparecchiature per semiconduttori devono progettare strumenti che soddisfino rigorosi requisiti in termini di pulizia, affidabilità e facilità di manutenzione, pur rispettando i limiti imposti dai vincoli meccanici e ottici. I sottosistemi fotonici devono integrarsi perfettamente con i sistemi di controllo degli strumenti, le piattaforme di movimento e l’automazione di fabbrica.

Le nostre tecnologie avanzate sono progettate per supportare i costruttori di macchinari per semiconduttori nello sviluppo e nella scalabilità di piattaforme di lavorazione basate sul laser, dove il controllo preciso dell’energia, il posizionamento deterministico del fascio e la stabilità operativa a lungo termine sono fondamentali per la coerenza del processo e le prestazioni degli strumenti.

Vantaggi delle tecnologie di lavorazione laser per semiconduttori

I vantaggi della lavorazione laser nel settore dei semiconduttori includono:

Stable laser output icon

Emissione laser stabile

Garantisce un’interazione costante del materiale tra i wafer e le fasi di processo.

Accurate bean icon

Posizionamento accurato del raggio

Consente il posizionamento ripetibile delle caratteristiche e la definizione controllata dei bordi.

High speed icon

Capacità di scansione ad alta velocità

Soddisfa i requisiti di produttività per gli strumenti di taglio e microlavorazione.

system level integration icon

Integrazione a livello di sistema

Tecnologie avanzate progettate per integrarsi con le architetture degli strumenti per semiconduttori.

Prodotti correlati

Sorgenti laser Confezionamento, etichettatura e lavorazione laser dei tessuti
Laser CO2 serie TI da 60-100 watt su sfondo bianco

Serie ti – Laser a CO₂ da 60-100 Watt

Orientamento del raggio laser Produzione additiva laser avanzata
Testa di scansione a 2 assi Versia su sfondo bianco

Testina di scansione a 2 assi versia

Orientamento del raggio laser Produzione additiva laser avanzata
Sistema di scansione Firefly3D su sfondo bianco

FIREFLY3D