Industria avanzata
Confezionamento, etichettatura e lavorazione laser dei tessuti
I produttori di macchine per l’imballaggio, l’etichettatura e il settore tessile si affidano a sistemi di lavorazione basati sul laser per garantire una lavorazione flessibile e senza contatto dei materiali in ambienti di produzione ad alta velocità. Applicazioni quali il taglio laser a CO₂, l’incisione, la lavorazione di materiali delicati, l’etichettatura laser sostenibile e la lavorazione tessile richiedono requisiti rigorosi in termini di controllo del laser, integrazione dei sistemi e uniformità operativa.
Ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi laser per l'imballaggio e il settore tessile
I costruttori di macchinari che operano nei settori dell’imballaggio, dell’etichettatura e tessile devono far fronte a esigenze sempre maggiori in termini di flessibilità produttiva, tempi di cambio formato più rapidi e lavorazioni uniformi su un’ampia gamma di materiali. I sistemi devono essere in grado di adattarsi a substrati, spessori e velocità di linea variabili, garantendo al contempo la continuità operativa e l’integrazione con i sistemi di automazione a valle.
Supporta il taglio, l'incisione e l'intaglio con laser a CO₂
I laser a CO₂ sono ampiamente utilizzati nel settore del packaging grazie alla loro capacità di lavorare materiali organici e a base di polimeri con un apporto energetico controllato. I costruttori di macchine devono gestire con precisione la potenza del laser, la proiezione del raggio e la sincronizzazione dei movimenti per ottenere bordi puliti, profondità di incisione uniformi e marcature leggibili alle velocità di produzione.
Lavorazione di materiali delicati e marcatura laser sostenibile
Le applicazioni che prevedono la lavorazione di materiali delicati e la marcatura laser sostenibile richiedono un’interazione laser controllata e ripetibile, senza contatto meccanico né materiali di consumo. I sistemi laser devono garantire prestazioni stabili su materiali diversi, pur supportando frequenti cambiamenti di design o di formato.
Progettato per l'integrazione con macchine per l'imballaggio e il settore tessile
I produttori di apparecchiature per l’imballaggio, l’etichettatura e il settore tessile devono progettare sistemi che integrino laser, movimenti, sistemi di visione e controlli all’interno di architetture compatte e di facile manutenzione. I sottosistemi fotonici e di controllo devono garantire un funzionamento continuo, la sincronizzazione a livello di linea e la compatibilità con gli standard dell’automazione industriale.
Le nostre tecnologie laser e di controllo sono progettate per supportare gli OEM nello sviluppo e nell’espansione di piattaforme di lavorazione per il settore dell’imballaggio, dell’etichettatura e tessile, dove l’erogazione precisa dell’energia, il movimento sincronizzato e il controllo guidato da software sono essenziali per le prestazioni di produzione e la flessibilità della linea.
Vantaggi della lavorazione laser nel settore dell’imballaggio e tessile
I vantaggi della lavorazione laser nel settore dell’imballaggio e tessile includono:

Lavorazione dei materiali senza contatto
Riduce l’usura meccanica e consente di lavorare su substrati delicati

Controllo costante dell’energia laser
Consente di ottenere risultati ripetibili nel taglio, nell’incisione e nella marcatura

Flessibilità guidata dal software
Supporta cambi rapidi di produzione, personalizzazione ed elaborazione di dati variabili.

Integrazione a livello di sistema
Soluzioni laser, di controllo e sottosistemi allineate alle architetture delle linee di produzione
Supporto allo sviluppo di piattaforme OEM e all’evoluzione delle linee di produzione
Con la continua evoluzione dei settori dell’imballaggio, dell’etichettatura e della produzione tessile, i costruttori di macchinari necessitano di piattaforme di lavorazione laser in grado di adattarsi a nuovi materiali, iniziative di sostenibilità e requisiti di produttività sempre più elevati. I sistemi devono essere scalabili senza compromettere l’uniformità o i tempi di funzionamento.
Operiamo a livello di sottosistemi e controlli per supportare le attività di sviluppo degli OEM, contribuendo ad allineare i laser a CO₂, i sottosistemi integrati e le piattaforme software ai requisiti tecnici delle macchine di nuova generazione per l’imballaggio, l’etichettatura e il settore tessile.
Prodotti correlati
Contenuti correlati
Richiedi un test applicativo
Contatta il nostro team per valutare le tecnologie Light Engine nell’ambito della tua piattaforma di ricerca scientifica o di sviluppo strumentale.