Industria avanzata
Elettronica e
Lavorazione laser a semiconduttori
I produttori di apparecchiature per semiconduttori si affidano a sottosistemi laser strettamente integrati per soddisfare i requisiti di precisione, produttività e affidabilità richiesti dalla produzione di dispositivi avanzati.
Ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi di lavorazione con laser a semiconduttore
Gli strumenti di lavorazione a laser a semiconduttore sono sottoposti a una pressione sempre maggiore per garantire una precisione più elevata, una maggiore produttività e finestre di processo più ristrette, pur supportando dimensioni delle caratteristiche sempre più ridotte e materiali avanzati. I produttori di apparecchiature devono trovare un equilibrio tra precisione e velocità da un lato e tempi di funzionamento, ripetibilità e integrazione in ambienti di produzione strettamente controllati dall’altro.
Supporto alla foratura laser di fori passanti e alla microlavorazione
Applicazioni quali la foratura di fori passanti con il laser e la microlavorazione richiedono un controllo preciso dell’erogazione dell’energia laser e del movimento del raggio per ottenere una geometria delle caratteristiche uniforme su wafer e pannelli. I costruttori di apparecchiature devono coordinare la potenza del laser, la dinamica di scansione e i sistemi di movimento per garantire l’uniformità a elevate velocità di lavorazione.
Orientamento preciso del raggio per il taglio dei wafer e il taglio laser
I processi di taglio dei wafer e di taglio laser richiedono un posizionamento preciso e ripetibile del raggio su substrati di grandi dimensioni, spesso a velocità di avanzamento elevate. Le testine di scansione multiasse e gli scanner poligonali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la qualità dei bordi, la precisione di posizionamento e la produttività.
Progettato per l’integrazione con strumenti per semiconduttori
I produttori di apparecchiature per semiconduttori devono progettare strumenti che soddisfino rigorosi requisiti in termini di pulizia, affidabilità e facilità di manutenzione, pur rispettando i limiti imposti dai vincoli meccanici e ottici. I sottosistemi fotonici devono integrarsi perfettamente con i sistemi di controllo degli strumenti, le piattaforme di movimento e l’automazione di fabbrica.
Le nostre tecnologie avanzate sono progettate per supportare i costruttori di macchinari per semiconduttori nello sviluppo e nella scalabilità di piattaforme di lavorazione basate sul laser, dove il controllo preciso dell’energia, il posizionamento deterministico del fascio e la stabilità operativa a lungo termine sono fondamentali per la coerenza del processo e le prestazioni degli strumenti.
Vantaggi delle tecnologie di lavorazione laser per semiconduttori
I vantaggi della lavorazione laser nel settore dei semiconduttori includono:

Emissione laser stabile
Garantisce un’interazione costante del materiale tra i wafer e le fasi di processo.

Posizionamento accurato del raggio
Consente il posizionamento ripetibile delle caratteristiche e la definizione controllata dei bordi.

Capacità di scansione ad alta velocità
Soddisfa i requisiti di produttività per gli strumenti di taglio e microlavorazione.

Integrazione a livello di sistema
Tecnologie avanzate progettate per integrarsi con le architetture degli strumenti per semiconduttori.
Prodotti correlati
Contenuti correlati
Richiedi un test applicativo
Contatta il nostro team per valutare le tecnologie Light Engine nell’ambito della tua piattaforma di ricerca scientifica o di sviluppo strumentale.