Precision Manufacturing

Industria avanzata

Ingegneria delle superfici con laser

I sistemi di ingegneria delle superfici basati sul laser si avvalgono di sottosistemi laser strettamente integrati per garantire una modifica controllata e ripetibile delle superfici su una vasta gamma di materiali e geometrie dei componenti. Applicazioni quali la testurizzazione laser delle superfici (LST), il rivestimento laser, la modifica laser delle superfici e l’indurimento laser / indurimento per trasformazione superficiale pongono requisiti esigenti in termini di stabilità del laser, controllo del raggio e precisione di scansione.

Ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi di ingegneria delle superfici laser

I costruttori di macchinari nel settore dell’ingegneria delle superfici al laser devono far fronte a una pressione crescente per garantire una maggiore precisione di processo, una migliore ripetibilità e una produttività scalabile, spesso su materiali diversi e geometrie complesse dei componenti. I sistemi devono consentire un controllo rigoroso del deposito di energia, garantendo al contempo la disponibilità operativa e la flessibilità di integrazione negli ambienti di produzione.

Strutturazione e modifica delle superfici mediante laser

Applicazioni quali la strutturazione superficiale laser (LST) e la modifica superficiale laser dipendono dal controllo preciso dell’energia laser e del fascio per ottenere caratteristiche superficiali ripetibili e un’interazione controllata con il materiale. I laser ultraveloci sono comunemente utilizzati per consentire una definizione accurata delle caratteristiche, riducendo al minimo gli effetti termici sul materiale circostante.

Orientamento preciso del fascio per la placcatura e la tempra laser

I processi di rivestimento laser e di tempra laser / tempra per trasformazione superficiale richiedono un apporto controllato di energia su aree superficiali definite, spesso su pezzi complessi o sagomati. Il posizionamento accurato del raggio e il movimento coordinato su più assi sono essenziali per ottenere una deposizione uniforme dello strato o una trasformazione superficiale omogenea.

Progettato per l'integrazione con i costruttori di macchine

I costruttori di macchine per l’ingegneria delle superfici laser devono integrare sottosistemi fotonici in piattaforme che garantiscano un equilibrio tra prestazioni, vincoli meccanici e facilità di manutenzione a lungo termine. I componenti ottici devono supportare configurazioni di sistema flessibili, allineandosi al contempo ai requisiti di controllo del movimento, sicurezza e automazione a livello di macchina.

Le nostre tecnologie all’avanguardia sono progettate per supportare i costruttori di macchine nello sviluppo e nella scalabilità di piattaforme di ingegneria delle superfici laser, in cui l’erogazione precisa dell’energia, il posizionamento accurato del raggio e il movimento sincronizzato su più assi
sono fondamentali per garantire l’uniformità del processo e le prestazioni di produzione.

Elementi chiave dell’ingegneria delle superfici laser

I vantaggi dell’ingegneria delle superfici laser includono:

Controller laser energy delivery

Erogazione controllata dell’energia laser

Garantisce una modifica superficiale uniforme su tutti i componenti e i materiali.

Accurate bean icon

Posizionamento accurato del raggio su più assi

Consente di ottenere caratteristiche superficiali ripetibili e percorsi di trattamento uniformi.

Ultrafast processing capability

Capacità di lavorazione ultraveloce

Consente la generazione di caratteristiche di precisione con interazione termica controllata.

System level integration

Integrazione a livello di sistema

Tecnologie fotoniche progettate per integrarsi con le architetture delle macchine per l’ingegneria delle superfici.

Prodotti correlati

Sorgenti laser Confezionamento, etichettatura e lavorazione laser dei tessuti
Laser CO2 serie TI da 60-100 watt su sfondo bianco

Serie ti – Laser a CO₂ da 60-100 Watt

Orientamento del raggio laser Produzione additiva laser avanzata
Testa di scansione a 2 assi Versia su sfondo bianco

Testina di scansione a 2 assi versia

Orientamento del raggio laser Produzione additiva laser avanzata
Sistema di scansione Firefly3D su sfondo bianco

FIREFLY3D

A sostegno dello sviluppo OEM e dell’evoluzione delle piattaforme

Man mano che le applicazioni dell’ingegneria delle superfici laser si espandono verso nuovi materiali, geometrie e requisiti di produzione, i costruttori di macchine necessitano di tecnologie fotoniche in grado di adattarsi senza compromettere la stabilità del processo. Le piattaforme devono evolversi per supportare un controllo più rigoroso, una maggiore automazione e una produttività scalabile.

Operiamo a livello di sottosistema per supportare le attività di sviluppo degli OEM, contribuendo ad allineare i laser ultraveloci e le testine di scansione multiasse ai requisiti tecnici dei sistemi di ingegneria delle superfici laser di nuova generazione.