Precision Manufacturing

PRODUZIONE AVANZATA

Laser avanzato
Produzione additiva laser

I costruttori di macchine per la produzione additiva laser si affidano a sottosistemi ottici strettamente integrati per ottenere prestazioni costanti e ripetibili nella stampa 3D dei metalli.

Ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi di produzione additiva laser

Le piattaforme di produzione additiva laser sono sistemi elettromeccanici complessi che dipendono da un comportamento ottico prevedibile. I costruttori di macchine devono garantire la stabilità della potenza del laser, la qualità del fascio e la precisione di scansione su tutta l’area di costruzione, mantenendo al contempo la ripetibilità nel corso di cicli di produzione prolungati.

Architetture a supporto della fusione laser a letto di polvere

Nei sistemi di fusione laser a letto di polvere, l’interazione tra la sorgente laser, il percorso di trasmissione del raggio e l’ottica di scansione determina il modo in cui l’energia viene applicata al letto di polvere. Eventuali variazioni in uno qualsiasi di questi elementi possono influire sull’uniformità della fusione, sulla risoluzione dei dettagli e sulla ripetibilità della stampa.

Integrazione tra orientamento preciso del fascio e scansione

Il posizionamento accurato del raggio è fondamentale per i sistemi di produzione additiva laser, soprattutto ora che i produttori puntano a caratteristiche sempre più precise, aree di costruzione più ampie e una maggiore produttività. Le ottiche di scansione e i componenti di orientamento del raggio devono garantire precisione, messa a fuoco e ripetibilità durante l’intero processo di costruzione.

Progettato per l'integrazione con i costruttori di macchine

I costruttori di macchine per la produzione additiva laser devono trovare un equilibrio tra i requisiti prestazionali e l’integrazione dei sistemi, la producibilità e la manutenibilità a lungo termine. I componenti ottici devono adattarsi ad architetture con vincoli molto rigidi, pur garantendo il funzionamento su scala industriale.

Le nostre soluzioni sono sviluppate pensando all’integrazione, supportando la progettazione di sistemi modulari, un comportamento prevedibile e l’allineamento con le strategie di controllo a livello di macchina.

Fattori abilitanti della produzione additiva laser

I vantaggi della produzione additiva laser includono:

Stable laser energy delivery icon

Erogazione stabile dell’energia laser

Garantisce un comportamento di fusione uniforme tra gli strati e le stampe.

Accurate beam positioning icon

Posizionamento accurato del raggio

Consente percorsi di scansione ripetibili e una definizione controllata delle caratteristiche.

System leve integration icon

Integrazione a livello di sistema

Sottosistemi ottici progettati per allinearsi con le architetture delle macchine e i sistemi di controllo.

Question icon

Supporto da ingegnere a ingegnere

Tecnologie adatte sia alle piattaforme di sviluppo che alle macchine su scala di produzione.

Prodotti correlati

Sorgenti laser Confezionamento, etichettatura e lavorazione laser dei tessuti
Laser CO2 serie TI da 60-100 watt su sfondo bianco

Serie ti – Laser a CO₂ da 60-100 Watt

Orientamento del raggio laser Produzione additiva laser avanzata
Testa di scansione a 2 assi Versia su sfondo bianco

Testina di scansione a 2 assi versia

Orientamento del raggio laser Produzione additiva laser avanzata
Sistema di scansione Firefly3D su sfondo bianco

FIREFLY3D