Precision Manufacturing

STORIE DI SUCCESSO

L’ablazione a doppia lunghezza d’onda automatizza la rimozione delle forcelle

La sfida Migliorare il tempo di ciclo della rimozione dell’isolante dai capillari dello statore L’applicazione Ablazione laser per la rimozione dell’isolamento La soluzione La nuova testina di scansione a doppia lunghezza d’onda consente l’elaborazione in parallelo, aumentando la produttività di oltre il 40% Uno dei processi più importanti nella produzione degli statori è la messa…

La sfida

Migliorare il tempo di ciclo della rimozione dell’isolante dai capillari dello statore

L’applicazione

Ablazione laser per la rimozione dell’isolamento

La soluzione

La nuova testina di scansione a doppia lunghezza d’onda consente l’elaborazione in parallelo, aumentando la produttività di oltre il 40%

Uno dei processi più importanti nella produzione degli statori è la messa in contatto dei singoli “hairpin”. L’efficienza complessiva del sistema dipende dalla conduttività e, in ultima analisi, dalla qualità del contatto. La rimozione senza residui dello strato isolante è un presupposto essenziale per il successo della saldatura laser.

L’analisi dell’isolante PAI e PEEK presente sugli “hairpin” non circolari mostra un forte assorbimento alla lunghezza d’onda di 10,6 μm. La lavorazione con laser a CO₂ lascia uno strato residuo di spessore inferiore a 2 μm, che può essere rimosso utilizzando un laser a fibra pulsato.   

 La nuova testa di scansione a doppia lunghezza d’onda di Novanta consente la lavorazione in parallelo utilizzando sia la sorgente laser a CO₂ che quella a fibra per ablare completamente l’isolante nel tempo di ciclo più breve, con un aumento della produttività superiore al 40%!   

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.