Industria avanzata
Ingegneria delle superfici con laser
I sistemi di ingegneria delle superfici basati sul laser si avvalgono di sottosistemi laser strettamente integrati per garantire una modifica controllata e ripetibile delle superfici su una vasta gamma di materiali e geometrie dei componenti. Applicazioni quali la testurizzazione laser delle superfici (LST), il rivestimento laser, la modifica laser delle superfici e l’indurimento laser / indurimento per trasformazione superficiale pongono requisiti esigenti in termini di stabilità del laser, controllo del raggio e precisione di scansione.
Ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi di ingegneria delle superfici laser
I costruttori di macchinari nel settore dell’ingegneria delle superfici al laser devono far fronte a una pressione crescente per garantire una maggiore precisione di processo, una migliore ripetibilità e una produttività scalabile, spesso su materiali diversi e geometrie complesse dei componenti. I sistemi devono consentire un controllo rigoroso del deposito di energia, garantendo al contempo la disponibilità operativa e la flessibilità di integrazione negli ambienti di produzione.
Strutturazione e modifica delle superfici mediante laser
Applicazioni quali la strutturazione superficiale laser (LST) e la modifica superficiale laser dipendono dal controllo preciso dell’energia laser e del fascio per ottenere caratteristiche superficiali ripetibili e un’interazione controllata con il materiale. I laser ultraveloci sono comunemente utilizzati per consentire una definizione accurata delle caratteristiche, riducendo al minimo gli effetti termici sul materiale circostante.
Orientamento preciso del fascio per la placcatura e la tempra laser
I processi di rivestimento laser e di tempra laser / tempra per trasformazione superficiale richiedono un apporto controllato di energia su aree superficiali definite, spesso su pezzi complessi o sagomati. Il posizionamento accurato del raggio e il movimento coordinato su più assi sono essenziali per ottenere una deposizione uniforme dello strato o una trasformazione superficiale omogenea.
Progettato per l'integrazione con i costruttori di macchine
I costruttori di macchine per l’ingegneria delle superfici laser devono integrare sottosistemi fotonici in piattaforme che garantiscano un equilibrio tra prestazioni, vincoli meccanici e facilità di manutenzione a lungo termine. I componenti ottici devono supportare configurazioni di sistema flessibili, allineandosi al contempo ai requisiti di controllo del movimento, sicurezza e automazione a livello di macchina.
Le nostre tecnologie all’avanguardia sono progettate per supportare i costruttori di macchine nello sviluppo e nella scalabilità di piattaforme di ingegneria delle superfici laser, in cui l’erogazione precisa dell’energia, il posizionamento accurato del raggio e il movimento sincronizzato su più assi
sono fondamentali per garantire l’uniformità del processo e le prestazioni di produzione.
Elementi chiave dell’ingegneria delle superfici laser
I vantaggi dell’ingegneria delle superfici laser includono:

Erogazione controllata dell’energia laser
Garantisce una modifica superficiale uniforme su tutti i componenti e i materiali.

Posizionamento accurato del raggio su più assi
Consente di ottenere caratteristiche superficiali ripetibili e percorsi di trattamento uniformi.

Capacità di lavorazione ultraveloce
Consente la generazione di caratteristiche di precisione con interazione termica controllata.

Integrazione a livello di sistema
Tecnologie fotoniche progettate per integrarsi con le architetture delle macchine per l’ingegneria delle superfici.
Prodotti correlati
A sostegno dello sviluppo OEM e dell’evoluzione delle piattaforme
Man mano che le applicazioni dell’ingegneria delle superfici laser si espandono verso nuovi materiali, geometrie e requisiti di produzione, i costruttori di macchine necessitano di tecnologie fotoniche in grado di adattarsi senza compromettere la stabilità del processo. Le piattaforme devono evolversi per supportare un controllo più rigoroso, una maggiore automazione e una produttività scalabile.
Operiamo a livello di sottosistema per supportare le attività di sviluppo degli OEM, contribuendo ad allineare i laser ultraveloci e le testine di scansione multiasse ai requisiti tecnici dei sistemi di ingegneria delle superfici laser di nuova generazione.
Contenuti correlati
Richiedi un test applicativo
Contatta il nostro team per valutare le tecnologie laser ultraveloci e di scansione multiasse nell’ambito dell’architettura del tuo sistema di ingegneria delle superfici al laser.