Precision Manufacturing

Advance Industrial

Marcatura e codifica laser

I produttori di macchine per la marcatura e la codifica si affidano a sistemi basati sul laser per garantire un’identificazione permanente e di alta qualità su un’ampia gamma di prodotti e materiali. Applicazioni quali i sistemi di marcatura laser, i codificatori laser ad alta velocità, la marcatura laser industriale, la marcatura laser di codici a barre e l’incisione laser pongono requisiti rigorosi in termini di controllo del raggio, uniformità della marcatura e produttività del sistema.

Ottimizzazione delle prestazioni del sistema di marcatura e codifica

Le applicazioni di marcatura e codifica continuano a richiedere velocità di linea sempre più elevate, maggiore flessibilità nella marcatura e una qualità costante dei segni su materiali sempre più diversi. I costruttori di macchine devono garantire la gestione di dati variabili, cambi di produzione frequenti e l’integrazione in linee di produzione automatizzate, spesso senza rallentare la produttività né aumentare la complessità del sistema.

Codifica laser ad alta velocità e marcatura industriale

I codificatori laser ad alta velocità e i sistemi di marcatura laser industriali richiedono un coordinamento preciso tra l’emissione del laser e il movimento di scansione per produrre marcature nitide e ripetibili alle velocità di produzione. I costruttori di macchine devono trovare il giusto equilibrio tra qualità della marcatura e produttività, garantendo al contempo la compatibilità con una vasta gamma di formati di codice, tra cui testo, simboli e codici a barre.

Orientamento preciso del raggio per la marcatura e l'incisione di codici a barre

Applicazioni quali la marcatura laser di codici a barre e l’incisione laser richiedono un posizionamento accurato del raggio per garantire geometria, contrasto e leggibilità costanti dei segni. Ciò è particolarmente importante quando si esegue la marcatura su superfici curve, con orientamenti variabili dei prodotti o su flussi di materiali misti.

Progettato per l'integrazione con macchine di codifica e marcatura

I produttori di apparecchiature per la codifica e la marcatura devono integrare sottosistemi laser in piattaforme compatte e di facile manutenzione, in grado di funzionare in modo continuo in ambiente industriale. I componenti ottici devono essere allineati con i controlli delle macchine, i sistemi di visione e le interfacce di automazione, garantendo al contempo una stabilità operativa a lungo termine.

Le nostre tecnologie avanzate sono progettate per supportare gli OEM nello sviluppo e nella scalabilità di piattaforme di codifica e marcatura laser, dove l’erogazione precisa dell’energia, il posizionamento accurato del raggio e la scansione sincronizzata sono essenziali per garantire prestazioni di marcatura affidabili su metalli, plastica e altri materiali industriali.

Marcatura e codifica laser

I vantaggi della marcatura e codifica laser includono:

High quality marking across diverse materials

Marcatura di alta qualità su una vasta gamma di materiali

Supporta la marcatura e l’incisione su metallo, plastica e altri substrati.

Accurate bean icon

Posizionamento accurato del raggio

Consente il posizionamento ripetibile dei codici e una definizione uniforme dei segni.

High speed processing capability

Capacità di elaborazione ad alta velocità

Supporta linee di produzione veloci e la marcatura di dati variabili.

System level integration

Integrazione a livello di sistema

Tecnologie fotoniche progettate per integrarsi con le architetture delle macchine di codifica e marcatura.

Supporto allo sviluppo di piattaforme OEM e all’evoluzione delle linee

Con l’evolversi dei requisiti di marcatura e codifica, i costruttori di macchine necessitano di tecnologie laser in grado di supportare nuovi materiali, velocità di linea più elevate e una maggiore complessità di marcatura senza compromettere l’affidabilità. Le piattaforme devono adattarsi alle mutevoli esigenze di produzione mantenendo prestazioni di marcatura costanti.

Lavoriamo a livello di sottosistema per supportare le attività di sviluppo degli OEM, contribuendo ad allineare i laser a CO₂ e le testine di scansione multiasse ai requisiti tecnici dei sistemi di codifica e marcatura laser di nuova generazione.

Prodotti correlati

Sorgenti laser Confezionamento, etichettatura e lavorazione laser dei tessuti
Laser CO2 serie TI da 60-100 watt su sfondo bianco

Serie ti – Laser a CO₂ da 60-100 Watt

Orientamento del raggio laser Produzione additiva laser avanzata
Testa di scansione a 2 assi Versia su sfondo bianco

Testina di scansione a 2 assi versia

Orientamento del raggio laser Produzione additiva laser avanzata
Sistema di scansione Firefly3D su sfondo bianco

FIREFLY3D