技術論文の概要
単一分子局在顕微鏡:アッベの回折限界を超えて
SMLMの分解能を決定するのは、ダイオードの出力ではなく、波長の精度とビーム品質である。
数十年にわたり、アッベの回折限界により、光学顕微鏡の横方向分解能は200~300 nmに制限されていた。この障壁のため、細胞生物学者は細胞機構の全体的な構造は観察できたものの、その内部での分子間の相互作用までは見ることができなかった。 2014年のノーベル化学賞は、単一分子局在顕微鏡法(SMLM)を含め、この障壁を打ち破った技術に対して授与されました。
Laser Quantum(Novantaのブランド)によるこの技術論文では、エリック・ベッツィグが先駆けたSMLM技術について解説しています。これには、ランダム光活性化、単一発光体の検出、および重心局在化によって、横方向の分解能を300 nmから5 nmまで高める仕組みが含まれており、ダイオードレーザでは達成が困難な特定のレーザ要件 (405、473、561、および640 nmで約500 mW)を詳細に説明しています。
主なポイントは以下の通りです:
- アッベの回折限界により、従来の蛍光イメージングの横方向分解能が200~300 nmに制限される理由
- SMLMが、ランダム光活性化と単一発光体の重心位置特定を組み合わせて、5 nmの分解能(60倍の改善)を実現する仕組み
- PALM方式の手法が適用される場合:GFPファミリーに属するpaFP(ペアード蛍光タンパク質)で、405 nmと561 nmのペア照明を用いる場合
- SMLMに実際に必要なレーザ仕様:約500 mW、複数波長(405、473、561、640 nm)、ほぼ完璧なビーム品質
- 1つのサプライヤーから複数のSMLM用波長を調達する実用的な理由:性能の整合性、一括組み込み、ビーム成形の余裕
実験に必要な5 nmの分解能を達成できない照明光源を指定してしまう前に、アッベの理論から2014年のノーベル賞研究に至るSMLM技術の解説、paFPベースのイメージングに必要な具体的な波長および出力の要件、そしてLaser Quantum社の宝石レーザ仕様セットについて詳述した技術論文の全文をダウンロードしてください。