総合的なレーザシステム
製品ラインナップ
統合型レーザシステム
当社のレーザソリューションは、ハードウェアの枠を超え、産業用および医療用アプリケーション向けに完全なシステム性能を提供します。レーザシステム、独自開発のミラー、ガルバノメータ、高度なビーム走査技術をソフトウェアおよび制御システムと組み込むことで、ハードウェアのみを提供するベンダーを上回る機能を実現し、お客様に比類のない制御性、柔軟性、そしてアプリケーションに即対応可能なレーザ性能を提供します。
レーザ光源
固体レーザ
固体連続波レーザは、科学研究をはじめとする幅広い範囲の用途において、高精度と優れた信頼性を発揮します。
CO₂レーザ用アクセサリー
導入をより迅速かつ容易にし、レーザの最適な性能を確保します
レーザ走査
ガルバノメータ
卓越した精度と速度を兼ね備えた、高精度なビーム位置決め。
XYガルバノメータセット
2軸のビーム位置決めを精密に行うための、連動式ガルバノメータペア。
ポリゴンスキャン
ポリゴンスキャニング技術により、極めて安定した連続ビーム動作を実現し、スループット、精度、稼働率を最大化します。
レーザスキャンヘッド
プレセッション・エレファント III
複雑な形状、精密なテーパー加工、および要求の厳しい用途における高精度加工のための、高度な多軸制御。
照明 II
大量生産用途において、スループット、精度、位置再現性を最大化するための超高速ビーム位置決め。
歳差運動の象
歪みのない3Dビーム制御により、複雑で曲面や多次元的な表面においても精密な加工を実現します。
コントローラおよびソフトウェア
ASC、システムコントローラ ARGNET シリーズ
ASCコントローラとInScriptソフトウェアにより、リアルタイムのレーザ同期、高精度、そして優れた性能を実現します。
ScanMaster コントローラ
ScanMaster Controllerは、産業用フォトニクス用途向けに高性能なレーザ制御を実現します。
ScanMaster Designer