コントローラとソフトウェア
ScanMaster コントローラ
ScanMaster コントローラ
当社の高度に設計されたコンポーネントおよびサブシステムソリューションは、先進的なフォトニクス分野における深い専門知識と相まって、最先端の産業用OEMメーカーやシステムインテグレータにとって、最適なグローバルテクノロジーパートナーとしての地位を確立しています。当社の「ScanMaster Controller」および「Designer」は、ケンブリッジ・テクノロジーのエンジニアリングチームが持つ専門知識を結集して開発されたもので、あらゆる作業においてより高度な制御と性能向上を実現する、高性能なレーザコントローラソリューションを提供します。
概要
当社のすべてのケンブリッジ・テクノロジー製スキャンヘッドとシームレスに連携するよう設計された「ScanMaster Controller」は、レーザー制御とスキャン性能を最適化すると同時に、OEMシステムの組み込みを容易にするレーザーコントローラです。 ScanMasterコントローラは、独自のアルゴリズムと空間予想制御アルゴリズムを備えており、最も要求の厳しいアプリケーションにおいてもスキャン性能を向上させます。ScanMasterコントローラは、当社のソフトウェア「ScanMaster Designer」と連携して動作します。
24ビットGSBus
24ビットGSBusコマンドの分解能により、これまでにない位置精度と出力が実現されます
独自アルゴリズム
独自のScanPackアルゴリズムにより、高速かつ高精度なガルバノメータ制御とレーザ同期を実現
容易なシステム組み込み
多彩なシステム接続性により、容易な組み込みと迅速なシステム立ち上げを実現
仕様
| モデル | SMC |
|---|---|
| スキャンヘッドの最大数 | 2軸スキャンヘッド2台、または3軸スキャンヘッド2台 |
| 操作方式2 | 従来モードまたはScanPackモード |
| 通信プロトコール |
16-bit XY2-100 – 標準ステータスコード 24ビット GSBus – リアルタイムステータスおよび信号モニタリング2 |
| レーザ・インターフェース2 | 一般的なレーザタイプに対応したプラグ&プレイアダプタ |
| 寸法(概算値) | 6.9インチ × 4.0インチ |
1. XY2-100プロトコールを使用する場合、2台目のスキャンヘッドには補助I/O基板が必要です。
2. ScanPackモードは、Lightning™ IIスキャンヘッドでのみ利用可能です。
3. その他のアダプタの入手可能性については、ケンブリッジ・テクノロジーまでお問い合わせください。
- フィルター タイプ
- 電子書籍
- ソフトウェア
- 製品マニュアル
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| SMC/SMD 電子書籍 | 電子書籍 | 英語 |
| CF-001005 ScanMaster コントローラ – SDK Win64 64ビット v4.1.14.43535 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-001006 ScanMaster コントローラ – SDK Win32 32ビット v4.1.14.43535 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-001008 ScanMaster コントローラ – FW アーカイブ v4.1.14 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000995_ScanMasterAPI_32ビット_V4.0.15.20740 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000994_ScanMasterAPI_64ビット_V4.0.15.20740 | ソフトウェア | 英語 |
| ScanMaster API リファレンスマニュアル v3.2.23 | 製品マニュアル | 英語 |
| ScanMaster API リファレンスマニュアル v4.0.15 | 製品マニュアル | 英語 |
| ScanMaster API リファレンスマニュアル v4.1.14 | 製品マニュアル | 英語 |
| SMC ソフトウェアリファレンスマニュアル v4.0.15 | 製品マニュアル | 英語 |
| SMC ソフトウェア リファレンスマニュアル v4.1.14 | 製品マニュアル | 英語 |
| SyncMaster_リファレンスマニュアル | 製品マニュアル | 英語 |
| SyncMaster_リファレンスマニュアル.pdf | 製品マニュアル | 英語 |
| ScanMaster コントローラ ハードウェアリファレンスマニュアル v3.2.23 | 製品マニュアル | 英語 |
| ScanMaster コントローラ ハードウェアリファレンスマニュアル v4.1.14 | 製品マニュアル | 英語 |
| CF-000999_SMC_FW_Archive_V4.0.15 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000996_SMC_SDK_Win64_64ビット_V4.0.15.41966 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000997_SMC_SDK_Win32_32ビット_V4.0.15.41966 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000993_ScanMasterDesigner_32ビット_V4.0.15.20740 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000987_ScanMasterAPI_32ビット_V3.2.23.20742 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000986_ScanMasterAPI_64ビット_V3.2.23.20742 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000991_SMC_FW_Archive_V3.2.23 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000990_SMC_マスター_SDカード_VV3.2.23.41847 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000989_SMC_SDK_Win32_32ビット_V3.2.23.41847 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000988_SMC_SDK_Win64_64ビット_V3.2.23.41847 | ソフトウェア | 英語 |