レーザ走査
プレセッション・エレファント III
プレセッション・エレファント III
複雑な形状や高精度なテーパー加工に対応する高度な多軸制御。要求の厳しい用途においても、優れた柔軟性、安定性、および精度を実現します。複雑な形状の加工をワンステップで可能にします。システムの複雑さを軽減しつつ、Capabilityを拡張します。
最適な用途:航空宇宙、医療機器、精密穴あけ or 精密穴あけ加工
主な利点:安定性
対応機種:ファイバーレーザー、超高速レーザ、多軸プラットフォーム
概要
「PRECESSION ELEPHANT III(PE III)」は、精密かつ一貫性のある結果と、生産性を向上させるスループットによって成果が評価される微細加工用途に最適なソリューションです。 PE IIIは、24時間365日稼働する高精度レーザ穴あけ、切断、および微細加工用途向けに設計されています。PE IIIは、さまざまな円錐度、テーパー角、形状を持つ革新的な穴やエッジの形状の穴あけにおいて最大限の柔軟性を提供し、完全な円形、楕円形、およびカスタム形状のマイクロホールの製造を可能にします。 PE IIIは、可視光および赤外線の波長範囲に対応しています。PE IIIの最適なプログラミングと制御には、Novanta ASC/InScript®コントローラおよび動作ソフトウェアパッケージの使用が推奨されます。
高精度穴あけおよび切断
最高レベルの再現性を備えた、カスタマイズされた穴形状およびテーパー角の高精度穴あけ or 穴あけ加工用に設計されています。また、精密なエッジ角度制御を要する高度な切断用途にも最適です。Typical プロセスパラメータは以下の通りです:
| 仕様 | IR | グリーン |
|---|---|---|
| 材料の厚さ範囲 | 0.02~1.5 mm | 0.02~0.7 mm |
| 穴加工時間(Typical値) | 0.5~10秒 | 0.5~10秒 |
| 穴径の範囲 | 50~1,000 µm | 25~500 µm |
| 最大負テーパー・フルコーン角 ワークピース1 | 10°以下 | 5°以下 |
| 最大穴のアスペクト比 | 12:1以下 | 12:1以下 |
| 穴ごとの直径のばらつき | ≤ 0.25% | ≤ 0.25% |
| 穴径の精度 | ≤ 0.2 µm | ≤ 0.2 µm |
| 穴の真円度 | 95%以上 | 95%以上 |
| ウォームアップ後の穴の位置精度 | 1 µm以下 | 1 µm以下 |
| 壁面の仕上げ品質1 | Ra < 0.1 µm | Ra < 0.1 µm |
プレセッション走査
当社の歳差スキャンヘッドは、レーザビームの位置決めだけでなく、ワークピースの各点におけるビームの入射角の設定も可能にします。穴あけ or 穴あけ加工において、この入射角は歳差角とも呼ばれます。 高精度な穴あけ加工を行う際、穴の内面傾斜(いわゆるテーパー角)を確実かつ再現性高く形成するには、プレセッションスキャンヘッドの使用が不可欠です。また、レーザ切断やレーザ微細加工において、所定のエッジ角を形成する場合にも、プレセッションヘッドの使用が必要です。
プロセスガスノズル
窒素などの不活性プロセスガスを使用することは、ステンレス鋼、アルミニウム、セラミックス、その他の脆性材料などの金属に対する超高速レーザ穴あけ or 穴あけ加工や切断に最適です。不活性プロセスガスは、切削屑や副生成物を除去するために使用されます。 「PRECESSION ELEPHANT」には、ガス流を加工面/領域に正確に導くために特別に設計されたノズルが搭載されており、高速なスループットでよりクリーンな加工結果を実現します。また、プロセスガスは穴あけ or 穴あけ加工用光学系の清浄維持にも役立ちます。
カスタマイズされたエンジニアリング能力
当社の高度に専門化されたノウハウとリソースを通じて、お客様のアプリケーションニーズに合わせたオーダーメイドのソリューションを提供します。多種多様なレーザ光源、スキャンヘッド、ハンドリングシステムから選択できるため、お客様固有の製品、部品、材料に完全に適合したレーザ加工プロセスを開発することが可能です。
仕様
| モデル | プレセッション・エレファント III |
|---|---|
| 軸数 | 5軸:X・Y・Z座標+2つのビーム傾斜角 |
| 波長 |
1020~1080 nm(NIR) 515~540 nm(VIS) |
| 対物レンズの焦点距離 | 60 mm |
| 高精度周波数 | 300~650 Hz(18000~39000 rpm) |
| 最大パルスエネルギー/最短パルス幅 |
IR:500 µJ @ 250 fs VIS:250 µJ @ 250 fs |
| 冷却 | 水 |
| パージガス(ヘッド/レンズ) | 窒素 / 任意 |
| 偏波(入力/出力) | 直線/円形 |
| カメラ – 位置合わせ (2) | e2v社製1.3メガピクセルCMOSセンサーを搭載した産業用カメラ |
| カメラ – 映像 | プログレッシブスキャン、4.92メガピクセル、アスペクト比4:3 |