高度な産業用および医療用アプリケーション向けレーザ光源
性能の変動や故障、結果への悪影響が許されないシステム向けに設計された高精度レーザ光源。
高度な産業用および医療用システムには、単なるレーザ出力以上のものが求められます。それらは、複雑なプラットフォームにシームレスに組み込まれるよう設計されたレーザ光源によって実現される、卓越した安定性、位置再現性、そして長期的な信頼性を必要とします。
当社のレーザ光源は、稼働時間、精度、一貫性が製品の品質、規制への準拠、および患者やプロセスの成果に直接影響を与える用途向けに専用設計されています。
主要なOEMメーカーが当社のレーザ光源を選ぶ理由:
高度な産業用および医療用システム向けに設計
安定した出力、位置再現性、および長期的な稼働時間を確保するよう設計
先進的な製造および臨床用途において実証済みの性能
最も過酷な環境下においても、安定した出力、長期的な信頼性、そしてシームレスなシステム組み込みを実現するよう設計された、精密に設計されたレーザ光源です。
高度なシステム向けに設計されたレーザ光源

安定性と精度を追求して設計

過酷な環境向けに設計

システム統合を想定した設計

信頼できる性能

アプリケーションに関する専門知識に裏打ちされた
CO₂レーザ
CO₂レーザ光源は、精密切断、マーキング、コーディング、穴あけ or 穴あけ加工、表面処理など、特に微細な造形精度と一貫した結果が求められるさまざまな用途において、信頼性の高い出力とビーム品質を提供します。
固体レーザ
固体連続波レーザ光源は、高度な製造や科学用途において、高効率、優れたビーム品質、安定した出力を提供します。
超高速レーザ
超短パルス、高繰り返し周波数を特徴とする専門的な科学用フェムト秒レーザ技術と、用途に応じたシステムにより、幅広いアプリケーションに独自のCapabilityとメリットをもたらします。
レーザ用アクセサリーおよびシステムコンポーネント
注目のアプリケーションをご覧ください
当社のレーザ光源は、以下のような幅広い最先端の用途に対応しています:
デジタル製造・加工
積層造形および先端レーザ製造
エレクトロニクス・半導体
レーザ表面加工
専門家と提携する
レーザの性能が極めて重要となる場合、適切な光源を選ぶことが肝心です。
今すぐ当社の専門家チームにお問い合わせください。