Precision Manufacturing

レーザ光源

AC/DC電源供給

AC/DC電源供給

CO₂レーザにおすすめの直流電源供給

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

すべてのCO2レーザは、動作に安定したDC電源を必要とします。Novantaでは、各CO2レーザモデルに適したDC電源、TypicalにはPower One、Emerson、またはXP Power製のスイッチング電源の使用を推奨しています。

仕様

モデル PS-30-750
アウトプット or 出力 30 V、27.8 A
1Ø:電圧 85~264
1Ø:110V時の電流(アンペア) 7
1Ø:220V時の電流(アンペア) 3
3Ø:電圧 N/A
3相:208V時の電流 N/A
CO₂レーザ 48シリーズおよびvシリーズ

モデル PS-48 PS-401 II PS-48-4000 PS-48-12000 PS-48-750
アウトプット or 出力 48V @ 50A 48V @ 210A 48V @ 83A 48V @ 250A 48 V、15.7 A
1Ø:電圧 185~264 N/A 180~264 N/A 85~264
1Ø:110V時の電流(アンペア) N/A N/A N/A N/A 7.5
1Ø:220V時の電流(アンペア) 13 N/A 22 N/A 3.7
3Ø:電圧 N/A 196-305、340-530 180~264 180~264 N/A
3相:208V時の電流 N/A 30 16 32 N/A
3相:440V時の電流 N/A 18 N/A N/A N/A
CO₂レーザ tiシリーズ、p100 i401、p250 p150 p400 viシリーズ

モデル PS-96
アウトプット or 出力 96V @ 47A
1Ø:電圧 208 – 264
1Ø:110V時の電流(アンペア) N/A
1Ø:220V時の電流(アンペア) 24
3Ø:電圧 105~264
3相:208V時の電流 15
3相:440V時の電流 N/A
CO₂レーザ fシリーズ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
PS-30-750 DC電源供給 データシート データシート 英語
販売不可、参考用のみ – PS-401 CO₂レーザ用電源 データシート 英語
データシート PS-401 II CO₂レーザ用直流電源供給 データシート 英語
データシート PS-96 CO₂レーザ用直流電源供給 データシート 英語
データシート PS-48-12000 CO₂レーザ用直流電源 データシート 英語
データシート PS-48 CO₂レーザ用直流電源供給 データシート 英語
データシート PS-48-4000 CO₂レーザ用直流電源 データシート 英語
データシート PS-48-750 CO₂レーザ用直流電源供給 データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。