レーザ光源
vシリーズ
vシリーズ – 30ワットCO₂レーザ
Synrad vシリーズレーザは、高性能レーザー刻印機や高速マーキングシステムに最適な光源です。独自の3点マウントシステムを採用し、さまざまな取り付けオプションに対応できるよう設計されており、システムへの組み込みが容易です。 vシリーズは、Synradのtiシリーズおよびviシリーズのレーザとビーム出口位置が共通であるため、ドロップイン方式での交換が容易です。組み込みを可能な限り簡素化するため、vシリーズレーザにはオンボードのティックルジェネレータ、業界標準の5~24 VDC I/Oポート、および15ピンDコネクタによるリモート制御ステータス機能が搭載されています。
概要
15年以上にわたり業界で性能を証明してきたSynrad v30は、OEMメーカーやシステムインテグレータが、マーキングおよび刻印システム用の30ワットCO₂レーザとして引き続き採用しています。 年を重ねても信頼性の高い動作、一貫して高品質なビーム、コンパクトなサイズ、そして3点固定システムにより、Synrad v30はマーキングおよび刻印システムに最適です。
高いスループットを実現:先進的な 導波路設計により、近距離および遠距離の両方で卓越した円形ビーム品質を保証します。30ワットの連続出力により、高いスループットを実現します。
小型機械に最適:材料加工の柔軟性を高めるため、複数の波長が用意されています。 空冷、ファン冷却、水冷を含む複数の冷却オプションに加え、設置面積が小さく軽量であるため、小型の切断機やマーキング機に最適です。オンボードのティックルジェネレータは、業界標準の5~24 VDC I/Oポートを使用し、15ピンコネクタを介してリモート制御が可能であるため、システム統合が迅速かつ簡単に行えます。
容量と機能の拡張: viシリーズおよびtiシリーズのCO₂レーザと共通の ビーム出口を採用しているため、スループットや用途の要求が高まった場合でも、平均出力のアップグレードが容易です。

仕様
| モデル | v30 (9.3 μm) | v30 (10.2 μm) | v30 (10.6 μm) |
|---|---|---|---|
| 出力電力1 | > 20ワット | > 25ワット | > 30ワット |
| 波長 | 9.3 µm | 10.2 µm | 10.6 µm |
| ビーム品質(M2) | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
| 電力の安定性2 | ±7% | ±5% | ±5% |
| ビーム径3 | 2.5 mm ± 0.5 mm | 2.5 mm ± 0.5 mm | 2.5 mm ± 0.5 mm |
| 動作周波数 | 0~100 kHz | 0~100 kHz | 0~100 kHz |
| デューティサイクルの範囲 | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| 冷却 | 空気、水、ファン | 空気、水、ファン | 空気、水、ファン |
| 寸法 | (エア) 427 × 116 × 146 | (エア) 427 × 116 × 146 | (エア) 427 × 116 × 146 |
| 重量 kg (lbs.) | (空気)8.2 kg(18ポンド) | (空気)8.2 kg(18ポンド) | (空気)8.2 kg(18ポンド) |
内で、動作時間にかかわらず、出荷日から1年間、出力レベルが保証されます。 2 – コールドスタート時から、±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
として測定されます。 3 – レーザー出力
点における直径の1/e²で測定 注 – 完全な仕様および関連する動作条件については、取扱説明書を参照してください。
- フィルター タイプ
- 取扱説明書
- 製品マニュアル
- 絵
- 成功事例
- チラシ
- データシート