Precision Manufacturing

レーザ光源

tiシリーズ

tiシリーズ – 60~100ワットのCO₂レーザ

多様な用途に対応し、出力と精度のバランスに優れた汎用性の高いCO₂レーザです。マーキング、切断、刻印の各作業において、一貫した結果をもたらします。OEMシステムでの柔軟な運用を想定して設計されており、多目的生産環境において効率的な加工を実現します。 

最適用途:多用途加工、OEMシステム
主な利点:組み込み
互換性:スキャンヘッド、ビーム伝送光学系

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

幅広い平均出力および波長オプション:高速マーキング、切断、3Dプリンティング用途向けに、平均出力60/80/100ワット以上のコンパクトCO₂レーザー「ti60/ti80/ti100」をご用意しています。さまざまな材料を加工できるよう、複数の波長オプションもご用意しています。 経済的で効率的な100ワットのCO₂レーザ光源をお探しのOEMやシステムインテグレータ向けに、独自の100ワットファン冷却モデルもご用意しています。 高安定性 ti シリーズ CO₂ レーザ:平均出力 60、80、100 ワット以上、出力安定性 ±2%(3 分間のウォームアップ後)を備えたコンパクトな CO₂ レーザで、高精度な切断、マーキング、 3Dプリント用途に最適です。ti100 パルスCO₂レーザ:300ワット以上のピーク出力を備えたコンパクトなパルスCO₂レーザで、熱に敏感な材料の精密な切断、穴あけ or 穴あけ加工、穴あけ、およびマーキング用途に適しています。

特許取得済みのテーパー技術: 9.3 μm、10.2 μm、および10.6 μmの各波長モデルにおいて、出力損失ゼロを実現 。特許取得済みのテーパー技術により、ハイブリッド型の不安定共振器と導波路共振器を組み合わせ、すべてのCO2波長において光学効率と出力を最大化します。

容易な加工アップグレードパス: Synrad tiおよびviシリーズの全レーザにおいて、ビーム出口高さが統一されており、機械およびシステムの設計に最大限の 柔軟性を提供します。tiシリーズの全モデルで同じサイズのコンパクトな設置面積と複数の冷却オプションにより、新しい機械の設計やインラインシステムの組み込みにおいて、効果的かつ経済的な選択が可能になります。

要求の厳しい用途に対応する幅広いラインナップ: 精度と高いスループット速度の両方が求められる用途向けに、高安定性の60 、80、および100ワットモデルをご用意しています

仕様

モデル ti60 ti80 ti100 ti 高安定性 ti100P
出力電力1 > 60ワット > 80ワット > 100ワット > 60ワット
> 80ワット
> 100ワット
> 100ワット(平均)
> 300ワット(パルス)2
波長 9.3 μm
10.2 μm
10.6 μm
9.3 μm
10.2 μm
10.6 μm
9.3 μm
10.2 μm
10.6 μm
10.6 µm 9.3 μm
10.2 μm
10.6 μm
ビーム品質(M2) < 1.2 < 1.2 < 1.2 < 1.2 < 1.2
電源安定性4(コールドスタート) ±7% ±7% ±7% ±4%
(3分経過後は±2%を保証)
±7%
ビーム径5 2.0 mm ± 0.3 mm 2.0 mm ± 0.3 mm 2.0 mm ± 0.3 mm 2.0 mm ± 0.3 mm 6.5 mm ± 2.0 mm³
動作周波数 0~160 kHz 0~160 kHz 0~160 kHz 0~160 kHz 0~100 kHz
デューティサイクルの範囲 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% < 50%
冷却 空気、ファン、水 空気、ファン、水 ファン、水 水 水
寸法(エアモデル)(長さ×幅×高さ)mm(インチ) 571 × 158 × 148(22.5 × 6.2 × 5.8) 571 × 158 × 148(22.5 × 6.2 × 5.8) N/A N/A N/A
寸法(ファンモデル)(長さ×幅×高さ)mm(インチ) 571 × 196 × 150 (22.5 × 7.7 × 5.9) 571 × 196 × 150(22.5 × 7.7 × 5.9) 571 × 196 × 150 (22.5 × 7.7 × 5.9) N/A N/A
寸法(水モデル)(長さ×幅×高さ)mm(インチ) 584 × 143 × 150(23 × 5.6 × 5.9) 584 × 143 × 150(23 × 5.6 × 5.9) 584 × 143 × 150(23 × 5.6 × 5.9) 544 × 104 × 150 (21.4 × 4.1 × 5.9) 633 × 142 × 150 (24.9 × 5.6 × 5.9)
重量(エアモデル) kg(lbs.) 11.6 kg(25.5 ポンド) 11.6 kg(25.5 ポンド) N/A N/A N/A
重量(ファンモデル) kg(lbs.) 13.1 kg(28.9 ポンド) 13.1 kg (28.9 ポンド) 14.6 kg(32.1 ポンド) N/A N/A
重量(水モデル) kg(ポンド) 11.9 kg(26.2 ポンド) 11.9 kg(26.2 ポンド) 11.9 kg(26.2 ポンド) 19 kg(42ポンド) 12.1 kg(26.7 ポンド)
1 – 推奨される冷却液流量および温度範囲内で、動作時間にかかわらず、出荷日から2年間、出力レベルが保証されます。
2 – 1 kHz、デューティサイクル
10%で測定されたピークパルス出力 3 – 3倍ビームエキスパンダー
使用時 4 – コールドスタート時から、±(Pmax-Pmaxmin)/(Pmaxmax+Pmaxmin)
として測定 5 – 3分後に測定
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
CO₂レーザの電源配線 取扱説明書 英語
SYNRAD水冷レーザの動作時の結露防止 技術ノート 英語
tiシリーズ マニュアル 製品マニュアル 英語
技術図面 ti60 ti80 ファン 絵 英語
技術図面 tiシリーズ 水用 高安定性 絵 英語
技術図面 ti シリーズ 水 絵 英語
技術図面 ti60 ti80 エア 絵 英語
技術図面 ti100 ファン 絵 英語
技術図面 ti100P 絵 英語
CO₂レーザの温度監視 チラシ 英語
マーキング・コーディング用CO₂レーザ チラシ 英語
製造にレーザを用いる理由 チラシ 英語
レーザーマーキング・コーディングソリューションガイド 取扱説明書 英語
CO₂レーザ管の温度監視 チラシ 英語
CO₂レーザの代替波長 チラシ 英語
CO₂レーザを用いたポリカーボネートの加工 チラシ 英語
CO₂レーザを用いたポリプロピレンのレーザ加工 チラシ 英語
tiシリーズ データシート データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。