Precision Manufacturing

レーザ光源

発光ダイオードポインター

発光ダイオードポインター

可視の赤色レーザビームを照射し、これをCO₂レーザビームと同軸に合わせることで、正確かつ便利な位置合わせツールとして機能します。

すべての機能を見る
概要と機能 資料・ダウンロード

概要

100 W以下のあらゆるCO₂レーザのフェースプレートに簡単に取り付けることができ、正確かつ便利なアライメントツールとして機能します。これにより、サーモグラフィープレートや紫外線ライトなどの扱いにくい赤外線観察機器が不要になります。さらに、レーザの操作者がレーザビームの位置を明確に確認できるため、安全面でも大きなメリットがあります。

ZnSeビームコンバイナーおよびダイオードレーザ
スプリッターの角度は、CO₂レーザビームとダイオードビーム間の遠方場での合致を確立するために調整可能であり、ビーム間の近方場での合致を実現するために位置を移動させることもできます。ポインターは、近方場および遠方場の調整がそれぞれ概算値で公称位置に設定された状態で出荷されます。工場出荷時に取り付けおよび事前アライメントが完了しており、すぐに動作可能です。

Novanta社製100ワット以下のCO₂レーザならどの機種にも取り付け可能
簡単な4ステップの取り付けと、迅速な5ステップのアライメントプロセス。レーザのフェースプレートに直接取り付け可能です。近距離は約30 cm、遠距離は約3~10メートルです。

ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
技術図面用 可視ダイオードポインター 絵 英語
手動式可視ダイオードポインター 取扱説明書 英語
データシート:可視光ダイオードポインター データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。