レーザ光源
48シリーズ
48シリーズ – 8~10ワットのCO₂レーザ
Synrad社は25年以上にわたり、世界中のOEM、システムインテグレーター、エンドユーザーに「48シリーズ」を提供してきました。 48-1は、産業用途において最も広く使用されている10ワットのCO₂レーザです。信頼性の高さと、ほぼメンテナンスフリーでのマーキング、コーディング、刻印が可能であることが、このSynradの定番レーザの最大の特徴です。
概要
Synrad独自の「オールメタル」チューブ技術は、産業用途における密閉型CO₂レーザの道を開きました。25年以上の時を経た今も、Synrad 48シリーズは、性能、信頼性、長寿命において業界標準であり続けています。 Synrad 48シリーズは、産業環境における性能と信頼性が不可欠なマーキング、刻印、および小型切断システムへの組み込みにおいて、主力製品として活躍しています。
24時間365日の信頼性の高い動作:Synradで最も人気のあるCO₂レーザシリーズです。世界中で25年以上にわたる動作実績があります。24時間365日の信頼性の高い動作と長寿命を実現する、実績があり経済的な業界標準です。最も過酷な産業環境にも対応できるよう、Synrad独自の剛性コアボックス構造を採用しています。
容易な組み込み:コンパクトで 軽量なため、さまざまなマーキング、刻印、および小型切断システムへの組み込みが容易です。
幅広い素材への適用:10.6 μmおよび9.3 μmの波長による柔軟な素材加工Capabilityを備え、空冷式または水冷式モデルが選択可能です。

仕様
| モデル | 48-1 (9.3 μm) | 48-1 (10.6 μm) |
|---|---|---|
| 出力電力1 | > 8ワット | > 10ワット |
| 波長 | 9.3 μm | 10.6 μm |
| ビーム品質(M2) | < 1.2 | < 1.2 |
| 電力の安定性2 | ±15% | ±10% |
| ビーム径3 | 3.5 mm | 3.5 mm |
| 動作周波数 | 0~20 kHz | 0~20 kHz |
| デューティサイクルの範囲 | 0~100% | 0~100% |
| 冷却 | 空気、水 | 空気、水 |
| 寸法(長さ×幅×高さ)mm(インチ) |
(空気)429 × 71 × 107(16.9 × 2.8 × 4.2) (水)460 × 71 × 107(18.1 × 2.8 × 4.2) |
(空気) 429 × 71 × 107 (16.9 × 2.8 × 4.2) (水) 460 × 71 × 107 (18.1 × 2.8 × 4.2) |
| 重量 kg (ポンド) | 4.1 kg (9.0 ポンド) | 4.1 kg (9.0 ポンド) |
内において、動作時間にかかわらず、出荷日から3年間、出力レベルが保証されます。 2 – コールドスタート時を基準として、±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
として測定されます。 3 – レーザ出力
点における直径の1/e²で測定 注 – 完全な仕様および関連する動作条件については、取扱説明書を参照してください。
- フィルター タイプ
- 取扱説明書
- 製品マニュアル
- 絵
- 成功事例
- チラシ
- データシート