レーザ走査
ファイバー・タイガー
ファイバー・タイガー
複雑な形状に対応するダイナミックフォーカスと高速ビーム制御。精度重視のシステムでは対応しきれない、変化に富んだ表面においても精度を維持します。一貫したビーム配置により、動的なアプリケーションに対応します。多面加工における工程ばらつきを低減します。
最適用途:バッテリー製造、精密3D微細加工
主な利点:速度
対応機種:ファイバーレーザー、超高速レーザ、高度なスキャンプラットフォーム
概要
当社のARGESブランドが開発した「FIBER TIGER」は、中~高kW範囲におけるロボット支援レーザ加工やその他の「オン・ザ・フライ」型用途向けの、極めてコンパクトかつ堅牢なスキャンヘッドです。 このスキャンヘッドは、超高速かつ高精度な3軸レーザ加工を実現する、高ダイナミックなZ軸を特徴としています。溶接や切断用途向けに特別に設計されており、自動車、航空宇宙、機械製造など、幅広い産業分野で活用可能です。 「FIBER TIGER」は、アパーチャビーム口径36 mmのスキャンヘッドであり、金属、プラスチック、セラミックスなど、一般的に使用されるあらゆる材料の産業規模での加工に適しており、市販されているすべてのシングルモードまたはマルチモードファイバーレーザで動作可能です。 すべてのARGESスキャンヘッドは、ARGES ASCコントローラおよびInScript®ソフトウェアと対応しています。
クロスジェット設計
革新的なクロスジェット設計により、過酷な環境からの保護を実現しています。
高分解能オプション
高分解能ビジョンシステムや、高温測定、プラズマ検出、OCT 用のセンサーポートなどのオプションもご用意しています。
高精度用途
最大8 kWまでの高精度溶接・切断用途に最適
お客様の用途に合わせた設計能力
当社の高度に専門化されたノウハウとリソースを通じて、お客様のアプリケーションニーズに合わせたオーダーメイドのソリューションを提供します。多種多様なレーザ光源、スキャンヘッド、ハンドリングシステムから選択できるため、お客様固有の製品、部品、材料の幅広いニーズに完璧に対応したレーザ加工プロセスを開発することが可能です。

仕様
| 作動距離 | 275 mm | 400 mm | 600 mm |
|---|---|---|---|
| 最大スキャン速度 | 12,400 mm/s | 16,000 mm/s | 22,300 mm/s |
| 絞り | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| ステップ応答 100% | 14.52 ms | 14.52 ms | 14.52 ms |
| スキャン角度 | 0.79 ラジアン | 0.79 ラジアン | 0.79 ラジアン |
| 位置再現性 | <0.5 µrad | <0.5 µrad | <0.5 µrad |