レーザ走査
ファイバー・ライノ
ファイバー・ライノ
過酷な環境向けに設計された、堅牢でハイパワーなファイバー走査システム。精度重視のシステムでは厳しい作業負荷に耐えられないような状況でも、安定性と一貫した出力を維持します。高稼働率に対応するよう設計されており、連続生産環境においても性能を維持します。堅牢な構造により、ダウンタイムを低減し、長期的な信頼性を確保します。
最適な用途:ハイパワー切断、溶接、重加工
主な利点:安定性
互換性:ハイパワー or 高出力ファイバーレーザ、産業用オートメーションシステム
概要
当社のARGESブランドが開発した「FIBER RHINO」2軸スキャンヘッドは、特に広フィールド加工を目的として、さまざまな用途向けに設計されたコンパクトなソリューションです。 コンパクトな筐体設計を採用した当社の2軸スキャンヘッドは、2軸スキャンヘッド製品群の中で最大となる16~31 mmのアパーチャビーム口径を実現しており、これはビジョンシステムや計測システム、数キロワット級のアプリケーションにおいて不可欠な仕様です。 また、当社のソリューションには、ファイバー結合機能のないオプションである「RHINO」スキャンヘッドも用意されています。「FIBER RHINO」は、標準アナログ入力、標準XY2-100プロトコール、新機能を実装した当社独自のインターフェース、およびプラグ&プレイ操作など、さまざまなインターフェースとともにご購入いただけます。すべてのARGESスキャンヘッドは、ARGES ASCコントローラおよびInScript®ソフトウェアと対応しています。
多用途
高速性能が求められる用途向けに、柔軟な機能と組み込みオプションを備えた多用途スキャナー
コンパクトサイズ
機械的な安定性と信頼性を実現する超コンパクトな筐体。設置面積が小さいため、メーカーはスキャンヘッドを自社のシステムに容易に組み込みできます。
大口径
コンパクトサイズ
カスタマイズされたエンジニアリング能力
当社の高度に専門化されたノウハウとリソースを通じて、お客様のアプリケーションニーズに合わせたソリューションを提供します。多種多様なレーザ光源、スキャンヘッド、ハンドリングシステムから選択できるため、お客様固有の製品、部品、材料に完全に適合したレーザ加工プロセスを開発することが可能です。

仕様
| 絞り | 16 mm | 21 mm | 31 mm |
|---|---|---|---|
| ステップ応答 100% | 8.40 ms | 12ミリ秒 | 18ミリ秒 |
| スキャン角度 | ±25° | ±25° | ±25° |
| 長期的なオフセットドリフト1 | < 0.3 mrad | < 0.3 mrad | < 0.3 mrad |
| 位置再現性 | < 20 µrad | < 20 µrad | < 20 µrad |