Precision Manufacturing

コントローラとソフトウェア

WinMarkpro

FH Flyer および Flyer 3D スキャンヘッドに対応したレーザーマーキングソフトウェア

WinMarkpro

FH Flyer および Flyer 3D スキャンヘッドに対応したレーザーマーキングソフトウェア

すべての機能を見る
概要と機能 資料・ダウンロード

概要

WinMarkpro ソフトウェアについて WinMarkpro レーザーマーキングソフトウェアは、FH Flyer および Flyer 3D スキャニングシステム専用に開発されたもので、すべての FH Flyer および Flyer 3D スキャニングシステムに同梱されています。ソフトウェアのアップデートは、ウェブサイトからのダウンロードで入手可能です。WinMarkpro は Windows® ベースのソフトウェアであり、Windows で利用可能なすべてのフォントが含まれています。 12種類以上の組み込みバーコードシステム、高速マーキング用の複数のストロークフォント、高分解能のラスターおよびベクターグラフィックスのインポート機能を備えたWinMarkproは、幅広いレーザーマーキング用途に対応しています。 また、WinMarkproは薄い素材の精密な切断にも対応しています。エレクトロニクス薄膜、紙、プラスチック、薄板金属などに対して、WinMarkproと適切なレーザおよびスキャンヘッドの組み合わせを用いることで、精密かつ詳細なレーザ切断を行うことが可能です。

  • WinMarkproはActiveXコントロールであり、Microsoft Access、Office、Visual Basic、Visual C++、Delphiなど、ユーザーがすでに使い慣れている最も強力な開発スイートを使用して、高性能なスタンドアロンのレーザーマーキングアプリケーションを作成することを可能にします。Accessデータベースアプリケーションから直接、シリアル番号をレーザーマーキングできます。
  • 「Best Fit」機能を使用して、レンズフィールドサイズの66%のサイズでロゴをインポートしてマーキングするか、正確な寸法図面を正確にマーキングする必要がある場合は「One to One」を選択してください。
  • プロセス自動化コントローラから、WinMarkproの入力を設定・クリアしたり、オペレータ入力ビットの状態を通じてWinMarkproを監視したりできます。各ワークピースまたはマーキングセッションの前後に実行するEvent Builderコマンドを定義できます。
  • 2Dバーコードを作成し、人間が読めるストロークテキストを追加します。オペレータ入力またはRS-232シリアルポートを介して、新しいバーコードデータをWinMarkproに送信します。シリアル番号を自動的に連番化したり、カスタマイズされた日付および時刻情報を追加したりできます。
  • 線、円、多角形を追加または削除したり、オブジェクトごとに出力強度、速度信号、分解能などのマーキング特性を変更したりして、画像を微調整できます。
  • WinMarkproは、部品搬送装置や他のコンピュータとのインターフェースを可能にし、自動化制御を容易にします。

ソフトウェアのバージョン

WinMarkpro v6.3 は FH Flyer スキャンヘッドと対応しており、ファームウェアアップデート 3-90.fhz を使用します。以下の対応する「ドキュメント」リンクをクリックして、FH Flyer スキャンヘッドおよび WinMark Pro バージョン 6.3 用の最新のファームウェアリリースをダウンロードしてインストールしてください。 WinMark Pro を起動し、[ヘルプ] メニューから [Flyer ファームウェアのアップグレード] を選択してください。オープンソースソフトウェアモジュールおよび/または GNU GPL ライセンスのコピーをダウンロードするには、以下の対応する「ドキュメント」リンクをクリックしてください。 Flyer 3Dスキャンヘッドには、GNU General Public License Version 2、GNU Lesser General Public License Version 2.1、およびThe FreeType Project Licenseの下で配布される特定の無料オープンソースソフトウェアモジュールが組み込まれています。これらのライセンスの条件に基づき、これらのモジュールのソースコードはすべてのユーザーが利用可能です。 注:FH Flyer との USB 通信を行うには、USB ケーブルを実際に接続する前に、Winmark 6.3 に加えて、以下に記載されている別の「WinMarkpro USB Coms ドライバ Installer」もダウンロードしてインストールする必要があります。

Flyer 3Dスキャンヘッドと対応するWinMarkpro v7では、ファームウェアアップデート4-84.fmzを使用してください。以下の対応する「ドキュメント」リンクをクリックして、Flyer 3DスキャンヘッドおよびWinMarkproバージョン7用の最新ファームウェアをダウンロードし、インストールしてください。 自己解凍型EXEファイルをハードドライブにコピーして実行してください。「ヘルプ」メニューからWinMarkproを開き、「Flyerファームウェアのアップグレード」を選択してください。オープンソースソフトウェアモジュールおよび/またはGNU GPLライセンスのコピーをダウンロードするには、以下の対応する「ドキュメント」リンクをクリックしてください。 Flyer 3D スキャンヘッドには、GNU General Public License Version 2、GNU Lesser General Public License Version 2.1、および The FreeType Project License の下で配布されている特定のフリーオープンソースソフトウェアモジュールが組み込まれています。これらのライセンスの条件に基づき、これらのモジュールのソースコードはすべてのユーザーが利用可能です。

ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
WinMarkpro ファームウェア更新 4-84 ファームウェア/EDS 英語
WinMarkpro v7 ソフトウェア 英語
WinMarkpro ファームウェア更新 3-90 ファームウェア/EDS 英語
WinMarkpro v6.3 ソフトウェア 英語
WinMarkpro USB 通信ドライバ インストーラ ソフトウェア 英語
WinMarkpro v7 リリースノート ソフトウェア 英語
WinMarkpro v6 リリースノート ソフトウェア 英語
WinMark Pro ユーザーガイド ソフトウェアマニュアル 英語
WinMarkproについて ソフトウェアマニュアル 英語
WinMark ラジアルマーキング アプリケーションノート チラシ 英語
WinMark UID 複合コード アプリケーションノート チラシ 英語
WinMark Modbusプロトコール アプリケーションノート チラシ 英語
WinMark バナー追跡アプリケーションノート チラシ 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。