Precision Manufacturing

高精度CO₂レーザをご覧ください

Novanta Precision Manufacturingが提供する業界をリードする二酸化炭素(CO₂)レーザおよびシステムで、極めて高い精度と信頼性を体感してください。当社の汎用性の高いCO₂レーザは、ダウンタイムを最小限に抑え、製造生産性とサポート効率を向上させ、お客様の収益向上に貢献します。 CO₂レーザメーカーとして50年以上の経験を持つ当社は、独自の深い専門知識を培い、エンジニア同士の密接な連携を重視したアプローチにより、幅広い業界のOEM(相手先ブランド製造業者)向けに、信頼性が高く高精度なCO₂レーザソリューションを構築しています。

CO₂レーザの特徴

CO₂レーザ導入のメリット

単純な切断から複雑な多段階プロセスまで、あらゆる加工に対応します。1台のシステムで、無限の可能性が広がります。

マイクロメートルレベルの精度を実現し、極めて正確な材料加工を可能にします。

デジタル制御により、スケールの大小を問わず、すべての加工が前回と同様に完璧かつ位置再現性高く行われます。

ダウンタイムを最小限に抑え、廃棄物を削減し、生産ラインをピークの効率で稼働させ続けます。

驚くほど鮮明な、極めて微細な形状や複雑なパターンを形成します。

ノヴァンタ CO₂ レーザ

お客様が当社を選び続ける理由。

当社のCO₂レーザについて、さらに詳しく知りたい方は

貴社の要件に合わせた個別のお見積もりをご依頼ください。

お客様の用途に最適なノヴァンタの技術:

アドバンスト・インダストリアル

デジタル製造・加工

アドバンスト・インダストリアル

積層造形および先端レーザ製造

アドバンスト・インダストリアル

エレクトロニクス・半導体

アドバンスト・インダストリアル

レーザ表面加工

よくある質問