Precision Manufacturing

レーザ走査

サーボドライバ

サーボドライバ

高性能サーボドライバは、ガルバノメータの動きとビームの位置決めを精密に制御します。応答性と安定性に最適化されており、正確かつ高速な走査を実現します。動的な条件下でも信頼性の高い動作を保証します。システムの性能と位置再現性を最大限に引き出すために不可欠です。

最適な用途:モーションコントロール制御、ビームステアリングシステム、高速スキャン
主な利点:安定性
対応機器:ガルバノメータ、XYセット、制御システム

概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

当社の「Cambridge Technology」ブランドが開発したサーボドライバには、デジタルおよびアナログ技術を採用した製品ラインナップがあり、用途のニーズに応じて柔軟なシステム組み込みと性能を実現します。当社のデジタルサーボドライバ「DCシリーズ」は、最高速度が求められる用途向けに、自動自己校正機能、空間予測制御、およびコマンド入力の最適化機能を備えています。 当社のCRSドライバ基板は、共振スキャナーとシームレスに連携し、高周波アプリケーションにおける光学スキャニングニーズを完全に満たします。 最高の性能を発揮するため、当社のCRS(共振型スキャナー)は、スムーズかつ正確な制御を特徴とするCRSドライバ基板とシームレスに連携します。以下のような高周波数用途に最適です:蛍光顕微鏡、半導体イメージング、共焦点顕微鏡、プロセス検証、眼科用イメージング、マスク検査、マシンビジョン、ウェブ検査

デジタル技術

  • デジタルモデルは、セルフチューニングおよび起動時の自動自己校正機能を備えており、システムの製造コストを削減します。
  • デジタルモデルは以下を提供します。フィールドサービスの簡素化により、コスト削減とシステムの稼働時間を向上させます。
  • ケンブリッジ・テクノロジーの走査製品により、性能を完全に最適化

仕様

モデル DC3000 Plus
軸数 2軸 or デュアル
コマンド入力 XY2-100
高速シリアルデジタル
最大駆動電流制限1 ピーク時20アンペア、実効値5アンペア
1. 電源および負荷依存
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
CRSサーボ駆動のデータシート データシート 英語
DCシリーズ、デジタルサーボドライバ データシート データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。