レーザ走査
共振スキャナー
CRS、レゾナント・スキャナーズ
超高速共振スキャナーは、極めて高いスループットが求められる用途向けに、高周波のビーム動作を実現します。位置再現性の高い振動動作を実現するよう設計されており、非常に高速かつ安定したスキャンを行います。高速なラインスキャンを必要とする用途に最適です。ビームの安定性を維持しながら、サイクルタイムを短縮します。
最適な用途:高速 イメージング、ラインスキャン、検査
主な利点:速度
互換性:レーザシステム、イメージングプラットフォーム、光学アセンブリ
概要
当社の「Cambridge Technology」ブランドが開発した共振型スキャナーは、リアルタイムでの高速イメージングに最適です。超軽量素材を採用し、優れた動的性能を発揮するとともに、さまざまな波長オプションを備えた当社のCRSシリーズは、2次元フィールドでの高速ラスタスキャンを実現します。
高速イメージング用途に最適
- 共振スキャナーは、広い走査角度にわたって高速な走査を実現します
- 様々な環境下で極めて長い寿命を誇る信頼性の高い技術
- 簡単な組み込み:取り付けが容易なステーターベースの設計
- ドライバーボード(エレクトロニクス)付属

仕様
| モデル | CRS 4 kHz | CRS 8 kHz | CRS 12 kHz |
|---|---|---|---|
| ミラーのサイズ | 直径 12.7 mm | 7.8 × 5.5 mm の楕円 | 7.8 × 5.5 mm の楕円 |
| 共振周波数1 | 3,938 Hz | 7,910 Hz | 12,000 Hz |
| 最大スキャン角度2 | 24° | 26° | 10° |
| ドライバー基板 | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
Cにおいて 2. 特に断りがない限り、すべての角度は光学角で表されています。
- フィルター タイプ
- データシート
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| CRS データシート | データシート | 英語 |