Precision Manufacturing

レーザスキャンヘッド

FIREFLY 3D

FIREFLY3D

高速フォーカス制御を備えたコンパクトな3Dスキャン。複雑な統合システムよりも導入が容易でありながら、高品質で正確な結果を提供します。柔軟性を重視して設計されており、既存のシステムに迅速に組み込みできます。性能と簡便性のバランスが取れており、迅速な導入が可能です。

最適な用途:積層造形 or 積層造形法、コンパクト3Dシステム
主な利点:組み込み
互換性:ファイバーレーザ、超高速レーザ、モジュラープラットフォーム

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

当社のケンブリッジ・テクノロジーおよびARGESブランドによって開発された「FIREFLY3D」は、積層造形 or 積層造形法用途におけるレーザー粉末溶融積層(LPBF)装置向けに設計された、ノヴァンタの次世代3軸スキャンヘッドです。 FIREFLY3Dは、最大100%のオーバーラップを実現するマルチヘッド機能により、製品ラインの性能向上を図るために設計された、密閉型のコンパクトなソリューションです。この設計には、自動スキャンフィールドキャリブレーションや、積層造形 or 積層造形法の精密なモニタリングといった高度な機能を含め、設置と操作を簡素化する機能が組み込まれています。

生産性の向上
装置設計にスキャンヘッドを容易に追加することで、最大100%のフィールドオーバーラップを実現するマルチスキャナーアーキテクチャのメリットを享受できます。これにより、1軸、デュアル、クワッド、マルチローなど、さまざまなスキャンヘッド設定 or 構成が可能となり、高精度部品の量産に向けた装置の生産性が向上します。

リアルタイムのデータ同期
監視と制御を特に念頭に置いて設計されたFIREFLY3Dは、導入直後からプロセスを監視可能です。当社の高度な処理ツールにより、ユーザーはスキャン操作をリアルタイムで変更でき、より高度な制御を実現できます。

さらなるパワーとスピード
FIREFLY3Dは、当社のレーザーコントローラソリューションであるScanMasterコントローラおよびソフトウェアとシームレスに連携し、独自開発のScanPackアルゴリズムやその他の強力なAM特化型軌道制御アルゴリズムにより、プロセスに対する比類のない制御を実現します。

高品質な部品
FIREFLY3Dは、専用の高精度光学プロセスモニタリングポートと、24ビット分解能を特徴とする当社のLightning™ IIテクノロジーに基づく高性能デジタルスキャンアーキテクチャにより、高精度な品質の部品を製造するように設計されています。

組み込みの簡素化
当社のオールインワンソリューションにより、お客様の特定のシステムに合わせて設計された事前プログラム済みの設定 or 構成を活用することで、より迅速な設置が可能になります。

仕様

モデル FIREFLY3D
波長 1050 nm ~ 1090 nm
レーザ出力 1100 W
入力開口 20 mm
レーザ出力/プロセス監視 レーザ出力モニタリングポート | オプションの出力センサー
によるプロセスモニタリング:450 nm~950 nm | 1200 nm~2000 nm
外形寸法(長さ×幅×高さ) 255 mm × 140 mm × 290 mm
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
Firefly3D マニュアル 製品マニュアル 英語
Firefly3D データシート データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。