技術論文の概要
積層造形 or 積層造形法におけるウォブル方式によるレーザースキャニング
金属積層造形部品の品質を決定するのは、レーザ出力だけでなく、走査戦略である。
レーザ粉末床溶融(LPBF)の生産性は、レーザ出力と同様にスキャン戦略によって大きく左右される。 従来のベクトルベースのハッチングでは、設計者が溶融池に及ぼす影響が制限されてしまう。しかし、部品の品質はまさにその溶融池、すなわち5~20 K/µmの温度勾配によって決定されるのである。クローズドループによる溶融池制御は事実上不可能である(センサーデータは常に過去のデータであるため)、したがってスキャンパターンの設計が実用的な手段となる。
Novanta社の著者4名によるこの査読付き会議論文(レーザ・マニュファクチャリング 2019)では、3つのウォブルスキャンモードが紹介されている。そのうち2つは純粋な円形幾何学に基づいており、3つ目はリサージュ方程式に基づくモード (振幅、周波数0.1~10 kHz、および位相によって制御されるX/Yガルバノ位置)—— これらにより、ベクトルハッチングでは定義不可能な走査パターンが実現されます。
主な要点は以下の通りです:
- LPBFにおいて、なぜレーザ出力や速度だけでなく、スキャン戦略が溶融池の挙動や完成部品の微細構造を左右するのか
- ウォブルベースの走査が、数十年前からある溶接技術を応用し、最大10 kHzの周波数で粉末ベッド型AMに適用されている仕組み
- 各モード(定周期モード(モード1)、定オーバーラップモード(モード2)、リサージュ方程式に基づくモード(モード3))をいつ選択すべきか
- リサージュ・ウォブルのパラメータが制御する項目:X/Y方向の振幅、X/Y方向の周波数(kHz)、位相(±180°)
- 実用的なスキャン時間の比較:正方形の充填において、リサージュ・ウォブルを使用することで、基準値の20,455 msが677 msに短縮された
リサージュ・ウォブルの方程式、Novantaアプリケーションラボの試験結果に基づくパラメータ表(正方形充填、壁面充填、薄肉長方形)、 さらに、ウォブル走査がLPBF部品の品質と生産性の向上につながることを裏付ける、溶接から積層造形 or 積層造形法への先例についても、査読済み論文の全文をダウンロードしてください。