Precision Manufacturing


精密製造

ISO認証

当社は、世界中に展開するISO認証取得済みの生産拠点を通じて、品質の確保に尽力しています。ISO認証は、プロセス、手順、および業務慣行における高い品質水準を保証し、当社のあらゆる活動において継続的な改善目標の達成を支援しています。

ドイツのヴァッカーズドルフにある当社の拠点では、 ISO 9001:2015およびISO 13485:2016の認証を取得して動作しています。

米国マサチューセッツ州ベッドフォードの拠点では、 ISO 9001:2015、 ISO 13485:2016、ISO 14001:2015、およびISO 45001:2018の認証を取得しています。

英国ストックポートの拠点では、 ISO 9001:2015 認証に基づく品質マネジメントシステム、ISO 14001:2015 認証に基づく環境マネジメントシステム、およびISO 45001:2018 認証に基づく労働安全衛生マネジメントシステムを運用しています。

当社の中国・蘇州拠点は、 ISO 9001:2015の認証に基づく品質マネジメントシステムおよびISO 14001:2015の認証に基づく環境マネジメントシステムを動作させています。

英国トーントン拠点は、 ISO 45001:2018の認証 に基づく労働安全衛生マネジメントシステム、ISO 14001:2015の認証に基づく環境マネジメントシステム、およびISO 9001:2015の認証に基づく品質マネジメントシステムを動作させています。

米国ワシントン州ムキルテオの拠点では、 ISO 9001:2015およびISO 14001:2015の認証に基づき、品質マネジメントシステムを運用しています。