Precision Manufacturing

記事

アナログ式とデジタル式のガルバノメータ技術――入門編

技術論文の概要

アナログとデジタルのガルバノメータ技術:入門
スキャンヘッドの性能とコストを決定づけるのは、光学系だけでなく、ガルバノメータの選択である。

スキャンヘッド・サブシステムを設計する際、エンジニアはミラーのサイズ、コーティング、材質に細心の注意を払う一方で、ガルバノメータ技術に関してはベンダーのデフォルト設定に任せてしまうことがよくあります。これは間違いです。 アナログとデジタルの位置ディテクタ、およびアナログとデジタルのサーボの選択は、システムの精度、ドリフト、保守性、価格を左右します。そして、ハイブリッド方式は、多くの場合、両極端のいずれよりも優れた性能を発揮します。

Novantaの著者4名による本技術論文では、Cambridge Technologyの3つのアーキテクチャ、すなわち完全アナログ(MOVIAスキャンヘッドの62xxK/83xxK + 67xドライバ)、 ハイブリッド(62xxK/83xxKガルバノ+versia内蔵デジタルサーボ)、および完全デジタル(エンコーダベースのLightning II)。それぞれについて、精度、ドリフト、ミラーサイズ範囲、現場での保守性、予測制御、および価格の観点からベンチマーク評価が行われています。

主なポイントは以下の通りです:

  • なぜ、ミラーの開口径ではなく、位置ディテクタの種類(光学式対エンコーダ)がドリフト挙動とEMI耐性を決定するのか
  • アナログガルバノメータの上にデジタルサーボを組み合わせることで、フィールドでの保守性、予測制御(ScanPack)、およびデカップリングされた構成がどのように実現されるか
  • 完全デジタル(Lightning II)が価格プレミアムに見合う価値を持つのはいつか、またハイブリッド(versia)がコストパフォーマンスに優れた選択肢となるのはいつか
  • 各アーキテクチャがサポートするミラー開口範囲:完全アナログ 3~100 mm、ハイブリッド 3~50 mm、完全デジタル 14~50 mm
  • 用途に適したスキャンヘッドアーキテクチャを特定するための、実用的な6列の比較表

位置ディテクタの比較、ScanPack予測制御のケーススタディ(完全な円対涙滴型の低帯域幅円)、および6つの基準による比較表については、変更が容易でないスキャンヘッドアーキテクチャを決定する前に、技術資料の全文をダウンロードしてください。

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。

会員限定コンテンツ

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。
このフィールドはフォームの表示時には非表示になります