技術論文の概要
レーザを用いた高精度な粒子計測
粒子カウンターの偽陽性を決定づけるのは、出力ではなくビームの安定性である。
半導体ウェハーの製造において、化学薬品、冷却液、洗浄液の純度は「あれば望ましい」というレベルではなく、歩留まりと不良品の分かれ目となる。汚染物質の見落としはウェハーの欠陥につながり、誤検知は不必要なライン停止を引き起こす。各粒子カウンター内部のレーザこそが、システムが歩留まりの低下か、生産停止のどちらに傾くかを決定づける。
Laser Quantum(Novantaブランド)による本技術論文では、半導体用流体純度測定装置内部における粒子計数の仕組み――フローセルを通過するレーザビーム、中央のビームダンプ周囲に配置されたCCDまたはフォトダイオードアレイによって捕捉される粒子による回折光――について解説しています ――そして、gem 532 nmおよびopus 532 nmレーザ(M²が1近く、指向安定性が高く、低ノイズ、空冷式)が、24時間365日の稼働においてなぜ偽陽性を低減できるのかを解説しています。
主なポイントは以下の通りです:
- 液体粒子カウンターにおける偽陽性率を決定づけるのは、出力そのものではなく、ビーム指向精度と低ノイズである理由
- CCDやフォトダイオードアレイに到達する粒子回折光が、どのように粒子径やcountsに結びつくのか
- 空冷レーザが不可欠となる場面:水冷が許可されていない、あるいは実現不可能な半導体ファブ環境
- gem 532 nmおよびopus 532 nmレーザが提供する性能:M²が1に近い、組み込み型出力フィードバック、特許取得済みの共振器技術
- 実用的な組み込みフレームワーク:小型フォームファクタ、高い壁コンセント効率、24時間365日の長期信頼性
粒子計数用の光学回路図、半導体流体純度試験における偽陽性を低減するためのレーザ仕様の根拠、そして粒子カウンターが生産現場で生き残るか、それともメンテナンスの負担となるかを決定づける組み込み機能(空冷、統合型出力フィードバック、小型フォームファクタ)については、技術論文の全文をダウンロードしてご確認ください。