Precision Manufacturing

記事

CO₂レーザを用いたポリカーボネートの最適加工

技術論文の概要

CO₂レーザを用いたポリカーボネートの最適加工
ポリカーボネートの切断エッジの品質を決定するのは、出力ではなく波長と周波数である。

ポリカーボネートは、透明なヘッドランプレンズ、ディスプレイカバー、頑丈な医療用ハウジングに適した材料ですが、レーザ切断が困難であることで知られています。 標準的な10.6 µmのCO₂波長は、PC分子への吸収が不十分であり、エネルギーが周囲の材料に散逸し、切断縁に沿って黄色から茶色への変色を引き起こします。切断面が露出する光学用途において、この変色こそが最大の問題となります。

本技術論文では、波長(9.3 µm 対 10.6 µm)、周波数(1 kHz ~ 50 kHz)、アシストガスの種類(空気 対 窒素)、およびアシストガス圧力 (1 bar~4 bar)——という4つのパラメータ変数について、3種類のポリカーボネートグレード(Makrolon® 2405標準、2447 UV安定化、6555難燃性)を対象に実施したもので、クリーンで無色のポリカーボネート切断面を実現する加工条件を特定することを目的としています。

主な知見は以下の通りである:

  • ポリカーボネートの切断端が変色する理由、および吸収の物理的メカニズムがその現象にどのように関与するか
  • 準連続動作(50 kHz以上)が、低周波パルス切断で生じる変色をどのように解消するか
  • 速度重視(70 mm/s)の場合は9.3 µmを、絶対的な色中立性(50 mm/s)の場合は10.6 µmをいつ選択すべきか
  • どのアシストガス圧(4 bar以上)が重要か、そしてなぜ窒素は加圧空気に比べて利点がないのか
  • 3種類のMakrolon® PCグレード(標準、UV安定化、難燃性)で検証された実用的な4パラメータのレシピ

技術論文の全文をダウンロードして、ポリカーボネートの吸収スペクトルデータ、4つのパラメータ変数すべてにわたる切断結果の並列比較、およびCO₂レーザによるポリカーボネート切断に適用可能な検証済みのパラメータレシピを入手してください。そうすれば、生産サンプルに黄褐色の劣化が現れる前に、適切な対策を講じることができます。

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。

会員限定コンテンツ

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。
このフィールドはフォームの表示時には非表示になります