Precision Manufacturing

記事

CO₂レーザを用いたポリプロピレンフィルムの最適化されたレーザ加工

技術論文の概要

CO₂レーザを用いたポリカーボネートの最適加工
ポリカーボネートの切断エッジの品質を決定するのは、出力ではなく波長と周波数である。

ポリカーボネートは、透明なヘッドランプレンズ、ディスプレイカバー、頑丈な医療用ハウジングに適した素材ですが、レーザ切断が困難であることで知られています。 標準的な10.6 µmのCO₂波長は、PC分子への吸収が不十分であり、エネルギーが周囲の材料に散逸し、切断エッジに沿って黄色から茶色への変色を引き起こします。切断面が見える光学用途において、この変色こそが最大の問題となります。

本技術論文では、波長(9.3 µm 対 10.6 µm)、周波数(1 kHz ~ 50 kHz)、アシストガスの種類(空気 対 窒素)、およびアシストガス圧力 (1 bar~4 bar)— について、3種類のポリカーボネートグレード(Makrolon® 2405 標準、2447 UV安定化、6555 難燃性)を用いて実施し、きれいで無色のポリカーボネート切断面を実現する加工条件を特定した。

主な知見は以下の通りです:

  • ポリカーボネートの切断端が変色する理由、および吸収の物理的メカニズムがどのようにその現象を引き起こすか
  • 準連続動作(50 kHz以上)が、低周波パルス切断で生じる変色をどのように解消するか
  • 速度重視(70 mm/s)の場合は9.3 µmを、絶対的な色中立性(50 mm/s)の場合は10.6 µmを、それぞれいつ選択すべきか
  • どのアシストガス圧力(4 bar以上)が重要か、そしてなぜ窒素は加圧空気に比べて利点がないのか
  • 3種類のMakrolon® PCグレード(標準、UV安定化、難燃性)で検証された実用的な4パラメータのレシピ

技術論文の全文をダウンロードして、ポリカーボネートの吸収スペクトルデータ、4つのパラメータ変数すべてにわたる切断結果の並列比較、および実際に適用可能な検証済みのパラメータ設定を入手してください

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。

会員限定コンテンツ

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。
このフィールドはフォームの表示時には非表示になります