最先端のデジタル製造の実例
当社のサブシステムに関する深い専門知識と、エンジニア同士の協業モデルが、先進製造においていかに測定可能な優位性をもたらすかをご覧ください。この動画では、フォトニクス、モーション、制御技術が緊密に組み込まれていることで、高精度、より速いスループット、そして一貫した成果が実現される様子を紹介しています。 OEMやシステム設計者との緊密な連携を通じて、当社は複雑な課題の解決、開発の加速、そして要求の厳しい高付加価値の生産環境全体における性能の最適化を支援します。
当社の実績あるアプローチは、アプリケーション要件に対する深い理解と、お客様との共同ソリューション開発への取り組みに基づいています。初期の設計コンサルティングから量産化に至るまで、リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮し、精密製造における新たなレベルのイノベーションを実現するために必要な技術的知見とサブシステム組み込みを提供します。
先進的な産業用
デジタル製造・加工
詳細はこちら
高度なレーザ技術
レーザーを用いた積層造形法
詳細はこちら
エレクトロニクスおよび半導体レーザ加工
詳細はこちら
包装、ラベル貼り、および繊維のレーザ加工
詳細はこちら
レーザーマーキング
およびコーディング
詳細はこちら
レーザ表面加工
詳細はこちら
実証済みの成果
要求の厳しいアプリケーションにおいて、精度、効率、性能を向上させます。

単純な切断から複雑な多段階プロセスまで、あらゆる課題に対応します。1つのシステムで、無限の可能性を。

マイクロメートルレベルの精度を実現し、極めて正確な加工を可能にします。

デジタル制御により、スケールの大小を問わず、すべての加工が前回と同様に完璧かつ位置再現性高く行われます。

ダウンタイムを最小限に抑え、廃棄物を削減し、生産ラインをピークの効率で稼働させ続けます。

驚くほど鮮明な、極めて微細な形状や複雑なパターンを創出します。
医療
当社の技術について詳しく見る
インサイトとトレンド
ブログをご覧ください
詳しいガイド
電子書籍をリクエストする
技術リソース